EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM
ソーラー用スプリッタ; ハウジング材質: PA(ポリアミド); コンタクト材質: 真鍮 錫メッキ; 35 A まで IEC; 1000 V DC まで IEC;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
cold resistance
特長
- PVモジュールとストリングの並列接続用のスプリッタ
- 簡単なプラグアンドプレイ
- 直径5mmの取付穴を使用した分かりやすい固定オプション
アプリケーション
- 太陽光発電プラント
- 結晶および薄層構造
- ソーラートラッカー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ソーラー用スプリッタ
納入範囲
コンタクトを含む
コンタクトを含む
あり
重量
63.000 g
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
クリック
電気特性
定格電圧
1000 V DC まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms / DC まで DIN EN 61984
定格電流
35 A まで IEC
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
なし
製品構成
ステータス表示
なし
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
コード化
なし
アース線付
なし
ハウジング材質
PA(ポリアミド)
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
錫メッキ
シールタイプ
Oリング
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
防爆エリアでの使用
なし
短時間での最大温度
105 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
あり
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。