H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY
シングルコア; 1X1.5; グレー; リング; U0/U: 450/750 V; ハロゲンフリー化合物; HAR認定; 固定設置

¥165
在庫あり
型番
4724062
(¥165/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:100メーター
100メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY single core -  Primary Image
H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY single core -  Primary Image H07Z1-K Type 2 1x1,5 GY single core -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合設計H07Z1-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
  • ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
  • ハロゲンフリーのコア絶縁コンパウンド、低発煙ガス、火災時の低腐食性ガスにより、このケーブルは公共エリアでの使用に適している。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 加工しやすいコンパクト設計。
  • さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
  • さまざまな色のコア断熱材が利用可能。

アプリケーション

  • 機械内部の回路配線用。
  • コントロールキャビネット内の配線に適しています。
  • 照明配線用。
  • 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
  • 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
  • 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
  • 乾燥した部屋でも使用可能。
  • 動作温度範囲:-40°C~+70°C。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

シングルコア

重量

19 kg/km

銅指数

14.400 kg/km

銅指数 (lb)

96.760 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

リング

Length per PU

100 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC

試験電圧

2.5 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H07Z1-K TYPE 2

ケーブル寸法

1X1.5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

線心数

1

シールド付き

いいえ

最小外径

2.8 mm

最大外径

3.4 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ハロゲンフリー化合物

電線色

グレー

電線・単線の識別

シングルカラー

製品特性

使用範囲

固定設置

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

13.6 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2×外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

設置最低温度

-5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-24

耐UV性

いいえ

耐候性

いいえ

耐オゾン性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

EN 50525-1 附属書 B

耐油性

いいえ

PWISフリー

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

はい

EN製品規格

EN 50525-3-31

CPR燃焼性分類

Cca

CPR 低煙密度

s1b

CPRドリップの動作

d1

CPR酸性

a1

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

H07Z1-K Type 2の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最大外径 銅指数 重量
4724060 1.5 mm² リング 100 m 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4724061 1.5 mm² リング 100 m 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4724062 1.5 mm² グレー リング 100 m 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4724063 1.5 mm² リング 100 m 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4724064 1.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 3.4 mm 14.400 kg/km 19 kg/km
4724065 2.5 mm² リング 100 m 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4724066 2.5 mm² リング 100 m 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4724067 2.5 mm² グレー リング 100 m 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4724068 2.5 mm² リング 100 m 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4724069 2.5 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.1 mm 24.000 kg/km 30 kg/km
4724070 4 mm² リング 100 m 4.8 mm 38.000 kg/km 44 kg/km
4724071 4 mm² リング 100 m 4.8 mm 38.000 kg/km 44 kg/km
4724072 4 mm² グレー リング 100 m 4.8 mm 38.000 kg/km 44 kg/km
4724073 4 mm² リング 100 m 4.8 mm 38.000 kg/km 44 kg/km
4724074 4 mm² 緑/黄 リング 100 m 4.8 mm 38.000 kg/km 44 kg/km
4724075 6 mm² リング 100 m 5.3 mm 58.000 kg/km 62 kg/km
4724076 6 mm² リング 100 m 5.3 mm 58.000 kg/km 62 kg/km
4724077 6 mm² グレー リング 100 m 5.3 mm 58.000 kg/km 62 kg/km
4724078 6 mm² リング 100 m 5.3 mm 58.000 kg/km 62 kg/km
4724079 6 mm² 緑/黄 リング 100 m 5.3 mm 58.000 kg/km 62 kg/km
4724080 10 mm² リング 100 m 6.8 mm 96.000 kg/km 105 kg/km
4724081 10 mm² リング 100 m 6.8 mm 96.000 kg/km 105 kg/km
4724082 10 mm² グレー リング 100 m 6.8 mm 96.000 kg/km 105 kg/km
4724083 10 mm² リング 100 m 6.8 mm 96.000 kg/km 105 kg/km
4724084 10 mm² 緑/黄 リング 100 m 6.8 mm 96.000 kg/km 105 kg/km
4724085 16 mm² リング 100 m 8.1 mm 154.000 kg/km 155 kg/km
4724086 16 mm² リング 100 m 8.1 mm 154.000 kg/km 155 kg/km
4724087 16 mm² グレー リング 100 m 8.1 mm 154.000 kg/km 155 kg/km
4724088 16 mm² リング 100 m 8.1 mm 154.000 kg/km 155 kg/km
4724089 16 mm² 緑/黄 リング 100 m 8.1 mm 154.000 kg/km 155 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!