H07Z1-K Type 2 1x1,5 BN
シングルコア; 1X1.5; 茶; リング; U0/U: 450/750 V; ハロゲンフリー化合物; HAR認定; 固定設置
特長
- 欧州整合設計H07Z1-Kに基づき製造され、◁HAR▷テストマーク付きで信頼性と品質が証明されています。
- ◁HAR▷スタイルのケーブルは広く受け入れられており、ヨーロッパでも使用できる。
- ハロゲンフリーのコア絶縁コンパウンド、低発煙ガス、火災時の低腐食性ガスにより、このケーブルは公共エリアでの使用に適している。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 加工しやすいコンパクト設計。
- さまざまな用途や環境で多目的に使用できる。
- さまざまな色のコア断熱材が利用可能。
アプリケーション
- 機械内部の回路配線用。
- コントロールキャビネット内の配線に適しています。
- 照明配線用。
- 特別な防火要件を満たすための構造化されたビル配線用。
- 石膏上または石膏下の電気設備配管に固定・保護設置用。
- 等電位ボンディングのため、ケーブルトレイへのオープン設置に使用可能。
- 乾燥した部屋でも使用可能。
- 動作温度範囲:-40°C~+70°C。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シングルコア
重量
19 kg/km
銅指数
14.400 kg/km
銅指数 (lb)
96.760 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
リング
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms によると IEC
試験電圧
2.5 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
13.3 Ω/km
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07Z1-K TYPE 2
ケーブル寸法
1X1.5
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
線心数
1
シールド付き
いいえ
最小外径
2.8 mm
最大外径
3.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ハロゲンフリー化合物
電線色
茶
電線・単線の識別
シングルカラー
製品特性
使用範囲
固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
13.6 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2×外径
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
設置最低温度
-5 °C
最大取付温度
70 °C
最小保管温度
5 °C
最大保管温度
40 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
耐UV性
いいえ
耐候性
いいえ
耐オゾン性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
EN 50525-1 附属書 B
耐油性
いいえ
PWISフリー
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
はい
EN製品規格
EN 50525-3-31
CPR燃焼性分類
Cca
CPR 低煙密度
s1b
CPRドリップの動作
d1
CPR酸性
a1
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
H07Z1-K Type 2の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | Length per PU | 最大外径 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4724060 | 1.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4724061 | 1.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4724062 | 1.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4724063 | 1.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4724064 | 1.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 3.4 mm | 14.400 kg/km | 19 kg/km | |
4724065 | 2.5 mm² | 黒 | リング | 100 m | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4724066 | 2.5 mm² | 茶 | リング | 100 m | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4724067 | 2.5 mm² | グレー | リング | 100 m | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4724068 | 2.5 mm² | 青 | リング | 100 m | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4724069 | 2.5 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 4.1 mm | 24.000 kg/km | 30 kg/km | |
4724070 | 4 mm² | 黒 | リング | 100 m | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 44 kg/km | |
4724071 | 4 mm² | 茶 | リング | 100 m | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 44 kg/km | |
4724072 | 4 mm² | グレー | リング | 100 m | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 44 kg/km | |
4724073 | 4 mm² | 青 | リング | 100 m | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 44 kg/km | |
4724074 | 4 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 4.8 mm | 38.000 kg/km | 44 kg/km | |
4724075 | 6 mm² | 黒 | リング | 100 m | 5.3 mm | 58.000 kg/km | 62 kg/km | |
4724076 | 6 mm² | 茶 | リング | 100 m | 5.3 mm | 58.000 kg/km | 62 kg/km | |
4724077 | 6 mm² | グレー | リング | 100 m | 5.3 mm | 58.000 kg/km | 62 kg/km | |
4724078 | 6 mm² | 青 | リング | 100 m | 5.3 mm | 58.000 kg/km | 62 kg/km | |
4724079 | 6 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 5.3 mm | 58.000 kg/km | 62 kg/km | |
4724080 | 10 mm² | 黒 | リング | 100 m | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 105 kg/km | |
4724081 | 10 mm² | 茶 | リング | 100 m | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 105 kg/km | |
4724082 | 10 mm² | グレー | リング | 100 m | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 105 kg/km | |
4724083 | 10 mm² | 青 | リング | 100 m | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 105 kg/km | |
4724084 | 10 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 6.8 mm | 96.000 kg/km | 105 kg/km | |
4724085 | 16 mm² | 黒 | リング | 100 m | 8.1 mm | 154.000 kg/km | 155 kg/km | |
4724086 | 16 mm² | 茶 | リング | 100 m | 8.1 mm | 154.000 kg/km | 155 kg/km | |
4724087 | 16 mm² | グレー | リング | 100 m | 8.1 mm | 154.000 kg/km | 155 kg/km | |
4724088 | 16 mm² | 青 | リング | 100 m | 8.1 mm | 154.000 kg/km | 155 kg/km | |
4724089 | 16 mm² | 緑/黄 | リング | 100 m | 8.1 mm | 154.000 kg/km | 155 kg/km |