TRONIC COVER
予備部品;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
予備部品
納入範囲
トロニックボックス48個を含む
重量
0.5 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合ケーブル
H05V-K
製品構成
外径
310 mm
全長
865 mm
全体幅
770 mm
全体高さ
103 mm
ケーブル最大外径
10 mm
リング最大直径用
295 mm
リング最小内径用
80 mm
リング最大内径用
180 mm
リング最大高さ用
80 mm
リング/コイル容量
1
材質
スチール
表面保護
ペイント
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。