SILVYN® CNP 1'' 26.5X36.3 OG
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 26.5mm; 外径: 36.3mm; 公称寸法: 1; ポリ塩化ビニル;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
UL listed
CSA certified
特長
- 機械的ストレスに対する保護
- 液体から保護
- 曲げ可能
- 高い耐油性と耐酸性
アプリケーション
- 機械工学
- ロボット構築
- 自動販売機製造
- 輸出産業
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルなケーブル保護コンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
はい
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
26.5
外径
36.3 mm
全長
30 m
寸法
1
ロック機能付き(2分割)
いいえ
EMCシールド
いいえ
シース材質
プラスチック
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
はい
カラー
オレンジ
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
いいえ
可動屈曲曲げ半径
200 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
170 mm
短時間最大温度
80 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
60 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505