SILVYN® CNP 1 1/2'' 40.4X52.4 OG
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 40.4mm; 外径: 52.4mm; 公称寸法: 11/2; ポリ塩化ビニル;

¥26,278
在庫あり
型番
61722270
(¥26,278/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:15個
15個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® CNP 1 1/2' 40.4X52.4 OG simple conduit -  Primary Image
SILVYN® CNP 1 1/2' 40.4X52.4 OG simple conduit -  Primary Image SILVYN® CNP 1 1/2' 40.4X52.4 OG simple conduit -   Other Image SILVYN® CNP 1 1/2' 40.4X52.4 OG simple conduit -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified

特長

  • 機械的ストレスに対する保護
  • 液体から保護
  • 曲げ可能
  • 高い耐油性と耐酸性

アプリケーション

  • 機械工学
  • ロボット構築
  • 自動販売機製造
  • 輸出産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

15.000

製品構成

屈曲保護

はい

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

40.4

外径

52.4 mm

全長

15 m

寸法

1 1/2

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

シース材質

プラスチック

コンジットの材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質、短形

PVC

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

はい

カラー

オレンジ

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

いいえ

可動屈曲曲げ半径

290 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

230 mm

短時間最大温度

80 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

60 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505
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
SILVYN® CNPの全製品

型番 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61712460 1 オレンジ 30
61712910 1 1/4 オレンジ 15
61712930 3/8 オレンジ 76
61722270 1 1/2 オレンジ 15
61722320 2 オレンジ 15
61722330 1/2 オレンジ 60
61722340 3/4 オレンジ 53
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!