EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5)
ケーブルコネクタ; M 17 信号; M 17; ピン; コンタクト数: 8; 断面(最小/最大): 0.06mm² - 1mm²; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 11mm

¥5,333
在庫あり
型番
44423102
(¥5,333/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -  Primary Image
EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -  Primary Image EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -   Engineering Drawing EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -   Engineering Drawing EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -   Engineering Drawing EPIC® SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5) cable connector -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal

特長

  • センサー/アクチュエータ
  • EMC保護

アプリケーション

  • フィードバック/信号ケーブル
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ケーブルコネクタ

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.035 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

74 V DC によると IEC
48 V AC rms によると IEC

定格インパルス電圧

1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

8 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

製品構成

コンタクト数

8

信号用コンタクト数

8

ロックタイプ

ターニング・ロック

コネクタの直径

19 mm

全長

45.55 mm

ハウジングデザイン

ケーブルコネクタ

コンタクトデザイン

ピン

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

アース線付

いいえ

プラグ形状

M 17 信号

コネクタタイプ

プラグ

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

最小ケーブルクランプ範囲

3.5 mm

最大ケーブルクランプ範囲

11 mm

導体接続タイプ

圧着終端処理

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

シースのストリッピング長

20 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

28 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

18 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1 mm²

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級、取付時

IP 2X

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+125 °C

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SIGNAL M17 D6の全製品

型番 コネクタタイプ コンタクト数 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
44423100 ソケット 8 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 5
44423101 ソケット 17 20 AWG 28 AWG 0.5 mm² 0.06 mm² 5
44423102 プラグ 8 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 5
44423103 プラグ 17 20 AWG 28 AWG 0.5 mm² 0.06 mm² 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!