EPIC® SIGNAL M17 D6 17 F 3,5-11 (5)
ケーブルコネクタ; M 17 信号; M 17; ソケット; コンタクト数: 17; 断面(最小/最大): 0.06mm² - 0.5mm²; クランプ範囲(最小/最大): 11mm - 11mm
特長
- センサー/アクチュエータ
- EMC保護
アプリケーション
- フィードバック/信号ケーブル
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ケーブルコネクタ
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.033 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
48 V AC rms によると IEC74 V DC によると IEC
定格インパルス電圧
1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
3.6 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
製品構成
コンタクト数
17
信号用コンタクト数
17
ロックタイプ
ターニング・ロック
コネクタの直径
19 mm
全長
45.55 mm
ハウジングデザイン
ケーブルコネクタ
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 17 信号
コネクタタイプ
ソケット
シールドコンタクト
はい
EMCシールド
はい
最小ケーブルクランプ範囲
11 mm
最大ケーブルクランプ範囲
11 mm
導体接続タイプ
圧着終端処理
シールドコンタクトの種類
ターミナル接続
シースのストリッピング長
20 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
28 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
20 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+125 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。