EPIC® SIGNAL M17 A3 8 F (5)
パネル取り付け基盤; M 17 信号; M 17; ソケット; コンタクト数: 8; 断面(最小/最大): 0.06mm² - 1mm²;
特長
- センサー/アクチュエータ
- EMC保護
アプリケーション
- フィードバック/信号ケーブル
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.084 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
74 V DC によると IEC48 V AC rms によると IEC
定格インパルス電圧
1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
8 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
製品構成
コンタクト数
8
信号用コンタクト数
8
ロックタイプ
ネジ山
全長
49.18 mm
全体幅
25.7 mm
全体高さ
32.1 mm
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
アングル
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
アース線付
いいえ
プラグ形状
M 17 信号
コネクタタイプ
ソケット
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
導体接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
28 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
18 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.06 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+125 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。