ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4G10+(2x2,5)
サーボケーブル; 4G10+(2x2,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟

¥17,897
在庫あり
型番
700714
(¥17,897/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 8/4C+14/2C servo cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 1 × 複合回路用の一般的なケーブル
  • UL TC-ERおよびc(UL) CIC/TC認可
  • マルチスタンダード認定により部品の種類が減り、コストが削減されます
  • 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)
  • 低キャパシタンス設計により、周波数コンバータとドライブ間でのより長いケーブル接続が可能

アプリケーション

  • 周波数コンバータとモーター間の接続ケーブル
  • 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け
  • プラントエンジニアリング
  • 産業用機械および工作機械
  • 危険な場所(クラス1ディビジョン2)、NEC Article 501準拠
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

1027 kg/km

銅指数

496.992 kg/km

銅指数 (lb)

3340.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

定格電圧

1000 V AC rms まで UL WTTC
2000 V AC rms まで UL TC
1000 V AC rms まで UL Flexible Motor Supply
1000 V AC rms まで cRU AWM
600 V AC rms まで c(UL) CIC/TC
600 V AC rms まで UL TC

試験電圧

6 kV

製品構成

線心数/サイズ

4G10+(2x2,5)

導体サイズ (mm2)

10 mm²

導体サイズ(AWG)

8 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G10

エレメント2 ドレイン

信号ペア: 1x(2x2.5), シールド: 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

25 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

熱可塑性エラストマー

シース材質、短縮形

TPE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

187.5 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

375.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 105 °C まで UL AWM
-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC
-40 °C まで 105 °C まで CSA AWM

温度、移動配線時

-25 °C まで 105 °C まで CSA AWM
-25 °C まで 105 °C まで UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT4

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI
ULオイルレスII

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER まで UL 1277 (e-file number: E171371)
UL WTTC まで UL 2277 (e-file number: E323700)
UL Flexible Motor Supply Cable まで UL 2277 (e-file number: E362141)

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V まで CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® VFD 2XL with Signalの全製品

型番 線心数/サイズ 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 外径 銅指数 (lb)
700710 4G1.5+(2x1) 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 16.6 mm 910.000 lb/10,000 ft
700711 4G2,5+(2x1) 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 17.4 mm 1320.000 lb/10,000 ft
700712 4G4+(2x1) 12 AWG 4 mm² 4 はい 19.1 mm 1600.000 lb/10,000 ft
700713 4G6+(2x1) 10 AWG 6 mm² 4 はい 20.3 mm 2150.000 lb/10,000 ft
700714 4G10+(2x2,5) 8 AWG 10 mm² 4 はい 25 mm 3340.000 lb/10,000 ft
700715 4G16+(2x2,5) 6 AWG 16 mm² 4 はい 28.2 mm 5040.000 lb/10,000 ft
700716 4G4AWG+(2x2,5) 4 AWG 21 mm² 4 はい 32 mm 6670.000 lb/10,000 ft
700717 4G2AWG+(2x2,5) 2 AWG 33 mm² 4 はい 35.6 mm 10270.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!