ÖLFLEX® VFD 2XL W/SIGNAL 4/4C+14/2C
サーボケーブル; 4G4AWG+(2x2,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 1 × 複合回路用の一般的なケーブル
- UL TC-ERおよびc(UL) CIC/TC認可
- マルチスタンダード認定により部品の種類が減り、コストが削減されます
- 閉じた配線管をなくし、コストを削減して設置を簡素化(露出配線に適応)
- 低キャパシタンス設計により、周波数コンバータとドライブ間でのより長いケーブル接続が可能
アプリケーション
- 周波数コンバータとモーター間の接続ケーブル
- 固定使用、または不定期な移動を伴う使用向け
- プラントエンジニアリング
- 産業用機械および工作機械
- 危険な場所(クラス1ディビジョン2)、NEC Article 501準拠
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボケーブル
重量
1674 kg/km
銅指数
992.496 kg/km
銅指数 (lb)
6670.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL WTTC2000 V AC rms まで UL TC1000 V AC rms まで UL Flexible Motor Supply1000 V AC rms まで cRU AWM600 V AC rms まで c(UL) CIC/TC600 V AC rms まで UL TC
試験電圧
6 kV
製品構成
線心数/サイズ
4G4AWG+(2x2,5)
導体サイズ (mm2)
21 mm²
導体サイズ(AWG)
4 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
ASTM B 174によるクラスK
アース線含む
はい
線心数
4
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
エレメント1 ドレイン
電源線: 4G21
エレメント2 ドレイン
信号ペア: 1x(2x2.5), シールド: 錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組アルミラミネートプラスチック箔
外径
32 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
240.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
480.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 105 °C まで UL AWM-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC-40 °C まで 105 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-25 °C まで 105 °C まで CSA AWM-25 °C まで 105 °C まで UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT4
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
ULオイルレスIULオイルレスII
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER まで UL 1277 (e-file number: E171371)UL WTTC まで UL 2277 (e-file number: E323700)UL Flexible Motor Supply Cable まで UL 2277 (e-file number: E362141)
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V まで CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® VFD 2XL with Signalの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 外径 | 銅指数 (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700710 | 4G1.5+(2x1) | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 16.6 mm | 910.000 lb/10,000 ft | |
700711 | 4G2,5+(2x1) | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 17.4 mm | 1320.000 lb/10,000 ft | |
700712 | 4G4+(2x1) | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 19.1 mm | 1600.000 lb/10,000 ft | |
700713 | 4G6+(2x1) | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 20.3 mm | 2150.000 lb/10,000 ft | |
700714 | 4G10+(2x2,5) | 8 AWG | 10 mm² | 4 | はい | 25 mm | 3340.000 lb/10,000 ft | |
700715 | 4G16+(2x2,5) | 6 AWG | 16 mm² | 4 | はい | 28.2 mm | 5040.000 lb/10,000 ft | |
700716 | 4G4AWG+(2x2,5) | 4 AWG | 21 mm² | 4 | はい | 32 mm | 6670.000 lb/10,000 ft | |
700717 | 4G2AWG+(2x2,5) | 2 AWG | 33 mm² | 4 | はい | 35.6 mm | 10270.000 lb/10,000 ft |