ÖLFLEX® VFD 2XL 4G6
モーター接続ケーブル; 4G6; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟

¥6,995
在庫あり
型番
700703
(¥6,995/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® VFD 2XL 4G6 10/4C motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® VFD 2XL 4G6 10/4C motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® VFD 2XL 4G6 10/4C motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 耐油性

アプリケーション

  • ドライブシステム
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

476 kg/km

銅指数

296.112 kg/km

銅指数 (lb)

1990.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

600 V AC rms によると UL TC
2000 V AC rms によると UL TC
1000 V AC rms によると ULフレキシブルモーターサプライ
600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC
1000 V AC rms によると cRU AWM
1000 V AC rms によると UL WTTC

試験電圧

6 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

3.39 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G6

導体サイズ (mm2)

6 mm²

導体サイズ(AWG)

10 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G6

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

18 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

熱可塑性エラストマー

シース材質、短縮形

TPE

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

番号

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

135.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

270.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 105 °C によると UL AWM
-40 °C への 105 °C によると CSA AWM
-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC

温度、移動配線時

-25 °C への 105 °C によると UL AWM
-25 °C への 105 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT4

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI
ULオイルレスII

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)
UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)
UL Flexible Motor Supply Cable によると UL 2277 (e-file number: E362141)

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® VFD 2XLの全製品

型番 線心数/サイズ 導体サイズ(AWG) 銅指数 重量 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 外径 銅指数 (lb)
700700 4G1.5 16 AWG 104.160 kg/km 238 kg/km 1.5 mm² 4 はい 12.9 mm 700.000 lb/10,000 ft
700701 4G2,5 14 AWG 148.800 kg/km 292 kg/km 2.5 mm² 4 はい 14.8 mm 1000.000 lb/10,000 ft
700702 4G4 12 AWG 214.272 kg/km 384 kg/km 4 mm² 4 はい 16.7 mm 1440.000 lb/10,000 ft
700703 4G6 10 AWG 296.112 kg/km 476 kg/km 6 mm² 4 はい 18 mm 1990.000 lb/10,000 ft
700704 4G10 8 AWG 443.424 kg/km 856 kg/km 10 mm² 4 はい 22.5 mm 2980.000 lb/10,000 ft
700705 4G16 6 AWG 770.784 kg/km 1317 kg/km 16 mm² 4 はい 25.9 mm 5180.000 lb/10,000 ft
700706 4G4AWG 4 AWG 955.296 kg/km 1570 kg/km 21 mm² 4 はい 29.4 mm 6122.000 lb/10,000 ft
700707 4G2AWG 2 AWG 1458.240 kg/km 2172 kg/km 33 mm² 4 はい 33.8 mm 9734.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!