ÖLFLEX® VFD 2XL 4G4
モーター接続ケーブル; 4G4; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟
一時的な在庫切れ
特長
- 耐油性
アプリケーション
- ドライブシステム
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
384 kg/km
銅指数
214.272 kg/km
銅指数 (lb)
1440.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
600 V AC rms によると UL TC2000 V AC rms によると UL TC1000 V AC rms によると ULフレキシブルモーターサプライ600 V AC rms によると c(UL) CIC/TC1000 V AC rms によると cRU AWM1000 V AC rms によると UL WTTC
試験電圧
6 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
5.09 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G4
導体サイズ (mm2)
4 mm²
導体サイズ(AWG)
12 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
エレメント1 ドレイン
電源線: 4G4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組アルミラミネートプラスチック箔
外径
16.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
番号
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
125.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
250.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 105 °C によると UL AWM-40 °C への 105 °C によると CSA AWM-25 °C への 90 °C によると UL/CSA TC
温度、移動配線時
-25 °C への 105 °C によると UL AWM-25 °C への 105 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT4
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
ULオイルレスIULオイルレスII
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL TC-ER によると UL 1277 (e-file number: E171371)UL WTTC によると UL 2277 (e-file number: E323700)UL Flexible Motor Supply Cable によると UL 2277 (e-file number: E362141)
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V によると CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
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
ÖLFLEX® VFD 2XLの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 外径 | 銅指数 (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700700 | 4G1.5 | 16 AWG | 104.160 kg/km | 238 kg/km | 1.5 mm² | 4 | はい | 12.9 mm | 700.000 lb/10,000 ft | |
700701 | 4G2,5 | 14 AWG | 148.800 kg/km | 292 kg/km | 2.5 mm² | 4 | はい | 14.8 mm | 1000.000 lb/10,000 ft | |
700702 | 4G4 | 12 AWG | 214.272 kg/km | 384 kg/km | 4 mm² | 4 | はい | 16.7 mm | 1440.000 lb/10,000 ft | |
700703 | 4G6 | 10 AWG | 296.112 kg/km | 476 kg/km | 6 mm² | 4 | はい | 18 mm | 1990.000 lb/10,000 ft | |
700704 | 4G10 | 8 AWG | 443.424 kg/km | 856 kg/km | 10 mm² | 4 | はい | 22.5 mm | 2980.000 lb/10,000 ft | |
700705 | 4G16 | 6 AWG | 770.784 kg/km | 1317 kg/km | 16 mm² | 4 | はい | 25.9 mm | 5180.000 lb/10,000 ft | |
700706 | 4G4AWG | 4 AWG | 955.296 kg/km | 1570 kg/km | 21 mm² | 4 | はい | 29.4 mm | 6122.000 lb/10,000 ft | |
700707 | 4G2AWG | 2 AWG | 1458.240 kg/km | 2172 kg/km | 33 mm² | 4 | はい | 33.8 mm | 9734.000 lb/10,000 ft |