ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X6+1G4
モーター接続ケーブル; 3X6+1G4; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 完全に電気的に対称なケーブル設計のzeroCM®テクノロジーは、従来のモーターケーブルと比較して漏れ電流を最大60%削減することが証明されています。
- 3本の保護導線を1本にすることで、より迅速でエラーのない接続を実現。
- 周波数コンバーターでのEMC干渉を低減し、ほぼ2倍の設置長を可能にします。
- より高いサイクル周波数を持つ将来のドライブ世代にも対応。
- 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- ハロゲンフリーで難燃性の素材は、火災時に起こりうる危険を軽減します。
アプリケーション
- 周波数変換器とモーターの接続用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
543 kg/km
銅指数
322.200 kg/km
銅指数 (lb)
2165.081 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Core-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
電源ラインの試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
3X6+1G4
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体サイズ(AWG)
10 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
アース線含む
はい
線心数
4
エレメント1 ドレイン
電源線: 3X6
エレメント2 ドレイン
Protective Conductor: 1x6
ツイストタイプ
バンドル・ストランディング
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
20.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
英数字
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
5×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
102.5 mm
最小曲げ半径(可動時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
205.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
205.0 mm
最大屈曲サイクル
7000000
最大移動距離
20 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
20 m/s²
固定配線時の温度範囲
まで 80 °C まで CSA AWM-50 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
温度、移動配線時
まで 80 °C まで UL AWM-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM
可動時の温度範囲
-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで CSA AWM まで 80 °C まで UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
低キャパシタンス
はい
低粘着シース面
はい
耐メカストレス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20234 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)