ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X16+1G10
モーター接続ケーブル; 3X16+1G10; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥12,422
在庫あり
型番
1023475
(¥12,422/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:50
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X16+1G10 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X16+1G10 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM 3X16+1G10 motor cable -   Secondary Image
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
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 完全に電気的に対称なケーブル設計のzeroCM®テクノロジーは、従来のモーターケーブルと比較して漏れ電流を最大60%削減することが証明されています。
  • 3本の保護導線を1本にすることで、より迅速でエラーのない接続を実現。
  • 周波数コンバーターでのEMC干渉を低減し、ほぼ2倍の設置長を可能にします。
  • より高いサイクル周波数を持つ将来のドライブ世代にも対応。
  • 中程度の移動距離や加速度が必要な場合に使用される耐久性のあるケーブルチェーン(LAPP性能クラス「コアライン」)。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の素材は、火災時に起こりうる危険を軽減します。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

1188 kg/km

銅指数

735.600 kg/km

銅指数 (lb)

4942.998 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Core-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

定格電圧

1000 V AC rms まで UL AWM
1000 V AC rms まで cRU AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

電源ラインの試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

線心数/サイズ

3X16+1G10

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体サイズ(AWG)

6 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 3X16

エレメント2 ドレイン

Protective Conductor: 1x16

ツイストタイプ

バンドル・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

28.2 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

英数字

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

5×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

141.0 mm

最小曲げ半径(可動時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

282.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

282.0 mm

最大屈曲サイクル

7000000

最大移動距離

20 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

20 m/s²

固定配線時の温度範囲

まで 80 °C まで CSA AWM
-50 °C まで 90 °C まで IEC
まで 80 °C まで UL AWM

温度、移動配線時

まで 80 °C まで UL AWM
-40 °C まで 90 °C まで IEC
まで 80 °C まで CSA AWM

可動時の温度範囲

-40 °C まで 90 °C まで IEC
まで 80 °C まで CSA AWM
まで 80 °C まで UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

に準拠した耐MUD性

IEC 61892-4

低キャパシタンス

はい

低粘着シース面

はい

耐メカストレス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20234 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCMの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
1023470 3X1,5+1G1 93.400 kg/km 190 kg/km
1023471 3X2,5+1G1,5 149.200 kg/km 266 kg/km
1023472 3X4+1G2,5 220.000 kg/km 405 kg/km
1023473 3X6+1G4 322.200 kg/km 543 kg/km
1023474 3X10+1G6 469.900 kg/km 787 kg/km
1023475 3X16+1G10 735.600 kg/km 1188 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!