ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G2,5+(4x0,5)
サーボケーブル; 4G2,5+(4x0,5); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 主要メーカーのサーボドライブに対応。
- 長い移動距離や高い加速度(LAPP性能クラス "Extended Line")で使用される耐久性のあるケーブルチェーン。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 本製品は、ブレーキや温度センサー用など、コントロール・コアのペアがあるものとないものがあります(スクリーン付きコントロール・コア・ペア1組、またはスクリーン付きコントロール・コア・ペア3組または2組)。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボケーブル
重量
278 kg/km
銅指数
192.200 kg/km
銅指数 (lb)
4115.138 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC
定格電圧
1000 V AC rms によると CSA AWM1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
電源ラインの試験電圧
4 kV
制御ラインの試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.386 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G2,5+(4x0,5)
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー
アース線含む
はい
線心数
8
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
エレメント1 ドレイン
電源コア: 4G16
エレメント2 ドレイン
コントロール・コア・ペア: 1x(2x1), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および アルミラミネートプラスチック箔
エレメント3 ドレイン
コントロール・コア・ペア: 1x(2x1.5), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および アルミラミネートプラスチック箔
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
13.5 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
英数字色
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
54.0 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
101.3 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
101.3 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM
温度、移動配線時
への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM
可動時の温度範囲
への 80 °C によると CSA AWM-40 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20234 によると UL 758 (e-file number: E63634)10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:CSA
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
はい
VDE登録No.
8591
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DESINA - 工作機械と生産システムのための分散型標準設置技術。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
0027925 | 4G1+(2x0,5) | 97.400 kg/km | 164 kg/km | ||
0027926 | 4G1,5+(2x0,5) | 117.200 kg/km | 187 kg/km | ||
0027927 | 4G2,5+(2x0,5) | 161.200 kg/km | 243 kg/km | ||
0027930 | 4G0,75+(2x0,5) | 85.500 kg/km | 155 kg/km | ||
0027931 | 4G1+(2x1,0) | 106.700 kg/km | 174 kg/km | ||
0027932 | 4G1,5+(3x1,0) | 143.800 kg/km | 220 kg/km | ||
0027933 | 4G2,5+(3x1,0) | 204.300 kg/km | 294 kg/km | ||
0027934 | 4G4+(3x1,0) | 250.000 kg/km | 361 kg/km | ||
0027935 | 4G6+(3x1,5) | 381.400 kg/km | 505 kg/km | ||
0027936 | 4G10+(3x1,5) | 568.900 kg/km | 722 kg/km | ||
0027937 | 4G16+(3x1,5) | 824.600 kg/km | 1030 kg/km | ||
0027948 | 4G1,5+(2x1,0) | 129.900 kg/km | 202 kg/km | ||
0027950 | 4G1,5 | 79.000 kg/km | 139 kg/km | ||
0027951 | 4G2,5 | 129.000 kg/km | 197 kg/km | ||
0027952 | 4G4 | 186.000 kg/km | 268 kg/km | ||
0027953 | 4G6 | 296.000 kg/km | 396 kg/km | ||
0027954 | 4G10 | 449.000 kg/km | 589 kg/km | ||
0027955 | 4G16 | 716.000 kg/km | 948 kg/km | ||
0027956 | 4G25 | 1073.000 kg/km | 1337 kg/km | ||
0027957 | 4G35 | 1480.000 kg/km | 1769 kg/km | ||
0027958 | 4G50 | 2115.000 kg/km | 2468 kg/km | ||
0027959 | 4G1,5+(2x1,5) | 135.000 kg/km | 261 kg/km | ||
0027960 | 4G2,5+(2x1,5) | 188.000 kg/km | 322 kg/km | ||
0027961 | 4G4+(2x1,5) | 235.000 kg/km | 385 kg/km | ||
0027962 | 4G6+(2x1,5) | 329.000 kg/km | 486 kg/km | ||
0027963 | 4G10+(2x1,5) | 515.000 kg/km | 721 kg/km | ||
0027964 | 4G16+(2x1,5) | 757.000 kg/km | 1048 kg/km | ||
0027965 | 4G25+(2x1,5) | 1147.000 kg/km | 1532 kg/km | ||
0027966 | 4G35+(2x1,5) | 1538.000 kg/km | 2097 kg/km | ||
0027967 | 4G50+(2x1,5) | 2181.000 kg/km | 2721 kg/km | ||
0027968 | 4G1+2x(2x0,75) | 138.400 kg/km | 208 kg/km | ||
0027969 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 159.000 kg/km | 313 kg/km | ||
0027970 | 4G2,5+2x(2x1) | 207.000 kg/km | 362 kg/km | ||
0027971 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 344.000 kg/km | 485 kg/km | ||
0027972 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 436.000 kg/km | 588 kg/km | ||
0027973 | 4G10+(2x1)+(2x1,5) | 610.000 kg/km | 819 kg/km | ||
0027974 | 4G16+2x(2x1,5) | 801.000 kg/km | 1135 kg/km | ||
0027975 | 4G25+2x(2x1,5) | 1187.000 kg/km | 1559 kg/km | ||
0027976 | 4G35+2x(2x1,5) | 1588.000 kg/km | 2093 kg/km | ||
0027977 | 4G50+2x(2x2,5) | 2557.000 kg/km | 2920 kg/km | ||
0027978 | 4G2,5+(2x1,0) | 169.200 kg/km | 253 kg/km | ||
0027980 | 4G4+2x(2x1,0) | 274.000 kg/km | 466 kg/km | ||
0027981 | 4G4+(2x1,0) | 238.900 kg/km | 359 kg/km | ||
0027982 | 4G6+(2x1,0) | 339.500 kg/km | 469 kg/km | ||
0027983 | 4G10+(2x1,0) | 530.100 kg/km | 689 kg/km | ||
0027984 | 4G16+(2x1,0) | 786.700 kg/km | 985 kg/km | ||
0027985 | 4G1,5+(3x1)+(2x0,75) | 178.600 kg/km | 262 kg/km | ||
0027986 | 4G2,5+(3x1)+(2x0,75) | 242.800 kg/km | 340 kg/km | ||
0027987 | 4G4+(3x1,5)+(2x0,75) | 334.700 kg/km | 462 kg/km | ||
0027988 | 4G6+(3x1,5)+(2x0,75) | 441.200 kg/km | 561 kg/km | ||
0027989 | 4G10+(3x1,5)+(2x0,75) | 612.400 kg/km | 824 kg/km | ||
0027990 | 4G1,5+(4x0,5) | 132.000 kg/km | 217 kg/km | ||
0027991 | 4G2,5+(4x0,5) | 192.200 kg/km | 278 kg/km | ||
0027992 | 4G4+(4x0,5) | 238.200 kg/km | 345 kg/km | ||
0027993 | 4G6+(4x0,5) | 344.900 kg/km | 460 kg/km | ||
0027994 | 4G10+(4x0,5) | 528.500 kg/km | 687 kg/km | ||
0027995 | 4G16+(4x0,5) | 786.300 kg/km | 1008 kg/km |