ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,0)
サーボケーブル; 4G16+(2x1,0); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥11,605
在庫切れ
型番
0027984
(¥11,605/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,0) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,0) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G16+(2x1,0) servo cable -   Secondary Image
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
outdoor area
outdoor area
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified

特長

  • 主要メーカーのサーボドライブに対応。
  • 長い移動距離や高い加速度(LAPP性能クラス "Extended Line")で使用される耐久性のあるケーブルチェーン。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 本製品は、ブレーキや温度センサー用など、コントロール・コアのペアがあるものとないものがあります(スクリーン付きコントロール・コア・ペア1組、またはスクリーン付きコントロール・コア・ペア3組または2組)。

アプリケーション

  • 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
  • ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

985 kg/km

銅指数

786.700 kg/km

銅指数 (lb)

5286.408 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Extended-Line

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると CSA AWM
1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

電源ラインの試験電圧

4 kV

制御ラインの試験電圧

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.386 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G16+(2x1,0)

導体サイズ (mm2)

16 mm²

導体サイズ(AWG)

6 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス6:極細ワイヤー

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

錫メッキ銅編組

エレメント1 ドレイン

電源コア: 4G16

エレメント2 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 1x(2x1), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および アルミラミネートプラスチック箔

エレメント3 ドレイン

コントロール・コア・ペア: 1x(2x1.5), 遮蔽: 錫メッキ銅編組 および アルミラミネートプラスチック箔

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

22.8 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

英数字

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

91.2 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

171.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

171.0 mm

最大屈曲サイクル

10000000

最大移動距離

100 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

50 m/s²

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

可動時の温度範囲

への 80 °C によると CSA AWM
-40 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

に準拠した耐MUD性

IEC 61892-4

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20234 によると UL 758 (e-file number: E63634)
10492 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:CSA

AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

はい

VDE登録No.

8591

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
0027925 4G1+(2x0,5) 97.400 kg/km 164 kg/km
0027926 4G1,5+(2x0,5) 117.200 kg/km 187 kg/km
0027927 4G2,5+(2x0,5) 161.200 kg/km 243 kg/km
0027930 4G0,75+(2x0,5) 85.500 kg/km 155 kg/km
0027931 4G1+(2x1,0) 106.700 kg/km 174 kg/km
0027932 4G1,5+(3x1,0) 143.800 kg/km 220 kg/km
0027933 4G2,5+(3x1,0) 204.300 kg/km 294 kg/km
0027934 4G4+(3x1,0) 250.000 kg/km 361 kg/km
0027935 4G6+(3x1,5) 381.400 kg/km 505 kg/km
0027936 4G10+(3x1,5) 568.900 kg/km 722 kg/km
0027937 4G16+(3x1,5) 824.600 kg/km 1030 kg/km
0027948 4G1,5+(2x1,0) 129.900 kg/km 202 kg/km
0027950 4G1,5 79.000 kg/km 139 kg/km
0027951 4G2,5 129.000 kg/km 197 kg/km
0027952 4G4 186.000 kg/km 268 kg/km
0027953 4G6 296.000 kg/km 396 kg/km
0027954 4G10 449.000 kg/km 589 kg/km
0027955 4G16 716.000 kg/km 948 kg/km
0027956 4G25 1073.000 kg/km 1337 kg/km
0027957 4G35 1480.000 kg/km 1769 kg/km
0027958 4G50 2115.000 kg/km 2468 kg/km
0027959 4G1,5+(2x1,5) 135.000 kg/km 261 kg/km
0027960 4G2,5+(2x1,5) 188.000 kg/km 322 kg/km
0027961 4G4+(2x1,5) 235.000 kg/km 385 kg/km
0027962 4G6+(2x1,5) 329.000 kg/km 486 kg/km
0027963 4G10+(2x1,5) 515.000 kg/km 721 kg/km
0027964 4G16+(2x1,5) 757.000 kg/km 1048 kg/km
0027965 4G25+(2x1,5) 1147.000 kg/km 1532 kg/km
0027966 4G35+(2x1,5) 1538.000 kg/km 2097 kg/km
0027967 4G50+(2x1,5) 2181.000 kg/km 2721 kg/km
0027968 4G1+2x(2x0,75) 138.400 kg/km 208 kg/km
0027969 4G1,5+2x(2x0,75) 159.000 kg/km 313 kg/km
0027970 4G2,5+2x(2x1) 207.000 kg/km 362 kg/km
0027971 4G4+(2x1)+(2x1,5) 344.000 kg/km 485 kg/km
0027972 4G6+(2x1)+(2x1,5) 436.000 kg/km 588 kg/km
0027973 4G10+(2x1)+(2x1,5) 610.000 kg/km 819 kg/km
0027974 4G16+2x(2x1,5) 801.000 kg/km 1135 kg/km
0027975 4G25+2x(2x1,5) 1187.000 kg/km 1559 kg/km
0027976 4G35+2x(2x1,5) 1588.000 kg/km 2093 kg/km
0027977 4G50+2x(2x2,5) 2557.000 kg/km 2920 kg/km
0027978 4G2,5+(2x1,0) 169.200 kg/km 253 kg/km
0027980 4G4+2x(2x1,0) 274.000 kg/km 466 kg/km
0027981 4G4+(2x1,0) 238.900 kg/km 359 kg/km
0027982 4G6+(2x1,0) 339.500 kg/km 469 kg/km
0027983 4G10+(2x1,0) 530.100 kg/km 689 kg/km
0027984 4G16+(2x1,0) 786.700 kg/km 985 kg/km
0027985 4G1,5+(3x1)+(2x0,75) 178.600 kg/km 262 kg/km
0027986 4G2,5+(3x1)+(2x0,75) 242.800 kg/km 340 kg/km
0027987 4G4+(3x1,5)+(2x0,75) 334.700 kg/km 462 kg/km
0027988 4G6+(3x1,5)+(2x0,75) 441.200 kg/km 561 kg/km
0027989 4G10+(3x1,5)+(2x0,75) 612.400 kg/km 824 kg/km
0027990 4G1,5+(4x0,5) 132.000 kg/km 217 kg/km
0027991 4G2,5+(4x0,5) 192.200 kg/km 278 kg/km
0027992 4G4+(4x0,5) 238.200 kg/km 345 kg/km
0027993 4G6+(4x0,5) 344.900 kg/km 460 kg/km
0027994 4G10+(4x0,5) 528.500 kg/km 687 kg/km
0027995 4G16+(4x0,5) 786.300 kg/km 1008 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!