ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G16AWG+(2x16AWG)
サーボケーブル; 4G1,5+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟
特長
- 主要メーカーのサーボドライブに対応。
- UL規格により、露出配線用トレイケーブル(TC-ER、600 V)およびフレキシブルモーター供給ケーブル(1000 V)として認定されています。これにより、周波数コンバーターとサーボモーターの完全な配線に1本のケーブルを使用するだけでよくなります。
- 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
- この製品は、ブレーキや温度センサー用など、1つまたは2つのスクリーン付きコントロール・コア・ペアなしでも使用できます。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 保護ケーブル管なしのケーブル・トレイ、またはケーブル・トレイと機械の間の固定されたオープン設置用。
- ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
- 特別に設計された熱可塑性エラストマー製のアウターシースは、耐薬品性に優れ、耐油性と難燃性を高めている。
- 屋外使用に適切
- 米国での地下への直接設置に適している。
- 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボケーブル
重量
240 kg/km
銅指数
147.340 kg/km
銅指数 (lb)
990.000 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL Flexible Motor Supply1000 V AC rms まで cRU AWM1000 V AC rms まで UL TC600 V AC rms まで c(UL) CIC/TC
試験電圧
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
3.3 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
4G1,5+(2x1,5)
導体サイズ (mm2)
1.5 mm²
導体サイズ(AWG)
16 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
4
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔
エレメント1 ドレイン
電源線: 4G16 AWG
エレメント2 ドレイン
制御ペア: 1x(2x16 AWG), シールド: 錫メッキ銅編組
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
12.6 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
熱可塑性エラストマー
シース材質、短縮形
TPE
シース色
オレンジ
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
英数字
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
75.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
189.0 mm
固定配線時の温度範囲
-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC-40 °C まで 105 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-25 °C まで 90 °C まで UL Flexible Motor Supply Cable
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT4
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
耐UL日光性
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
ULオイルレスIULオイルレスII
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
UL Flexible Motor Supply Cable まで UL 2277 (e-file number: E362141)UL TC-ER まで UL 1277 (e-file number: E171371)
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
cUL CIC/TC 600V まで CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
認証:CSA
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DESINA - 工作機械と生産システムのための分散型標準設置技術。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 7TCEの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 導体サイズ(AWG) | 導体サイズ (mm2) | 線心数 | アース線含む | 銅指数 (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700730 | 4G1.5 | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 590.000 lb/10,000 ft | ||
700731 | 4G2,5 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 890.000 lb/10,000 ft | ||
700732 | 4G4 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 1340.000 lb/10,000 ft | ||
700733 | 4G6 | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 1890.000 lb/10,000 ft | ||
700734 | 4G1,5+(2x1,5) | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 990.000 lb/10,000 ft | ||
700735 | 4G2,5+(2x1,5) | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 1280.000 lb/10,000 ft | ||
700736 | 4G4+(2x1,5) | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 1741.000 lb/10,000 ft | ||
700737 | 4G6+(2x1,5) | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 2380.000 lb/10,000 ft | ||
700738 | 4G1+2x(2x1) | 18 AWG | 1 mm² | 4 | はい | 1120.000 lb/10,000 ft | ||
700739 | 4G1,5+2x(2x1) | 16 AWG | 1.5 mm² | 4 | はい | 1260.000 lb/10,000 ft | ||
700740 | 4G2,5+2x(2x1) | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | はい | 1540.000 lb/10,000 ft | ||
700741 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 12 AWG | 4 mm² | 4 | はい | 2190.000 lb/10,000 ft | ||
700742 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 10 AWG | 6 mm² | 4 | はい | 2750.000 lb/10,000 ft |