ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
サーボケーブル; 4G4+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; シールド; UL認定; 柔軟

¥9,199
在庫切れ
型番
700741
(¥9,199/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG) servo cable -  Primary Image
ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG) servo cable -  Primary Image ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG) servo cable -   Other Image ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG) servo cable -   Other Image ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG) servo cable -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
UR recognised, UL recognised
UR recognised, UL recognised

特長

  • 主要メーカーのサーボドライブに対応。
  • UL規格により、露出配線用トレイケーブル(TC-ER、600 V)およびフレキシブルモーター供給ケーブル(1000 V)として認定されています。これにより、周波数コンバーターとサーボモーターの完全な配線に1本のケーブルを使用するだけでよくなります。
  • 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つケーブルは、汎用的な使用を可能にし、部品点数を削減するため、物流の節約を保証する。
  • この製品は、ブレーキや温度センサー用など、1つまたは2つのスクリーン付きコントロール・コア・ペアなしでも使用できます。

アプリケーション

  • 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 保護ケーブル管なしのケーブル・トレイ、またはケーブル・トレイと機械の間の固定されたオープン設置用。
  • ドライでもウェットでも、特に過酷で油性の環境でも使用できる。
  • 特別に設計された熱可塑性エラストマー製のアウターシースは、耐薬品性に優れ、耐油性と難燃性を高めている。
  • 屋外使用に適切
  • 米国での地下への直接設置に適している。
  • 最低温度-25℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

サーボケーブル

重量

487 kg/km

銅指数

325.940 kg/km

銅指数 (lb)

2190.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

制御線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC

定格電圧

1000 V AC rms まで UL TC
600 V AC rms まで c(UL) CIC/TC
1000 V AC rms まで UL Flexible Motor Supply
1000 V AC rms まで cRU AWM

試験電圧

2 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

3.3 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G4+(2x1)+(2x1,5)

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体サイズ(AWG)

12 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

ペア数

2

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G12 AWG

エレメント2 ドレイン

制御ペア: 1x(2x18 AWG), シールド: 錫メッキ銅編組

エレメント3 ドレイン

制御ペア: 1x(2x16 AWG), シールド: 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

17 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

熱可塑性エラストマー

シース材質、短縮形

TPE

シース色

オレンジ

シース色:RALカラー

RAL 2003

線心識別

英数字
番号

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

102.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

255.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 105 °C まで CSA AWM
-25 °C まで 90 °C まで UL/CSA TC

温度、移動配線時

-25 °C まで 90 °C まで UL Flexible Motor Supply Cable

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT4

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

耐UL日光性

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

ULオイルレスI
ULオイルレスII

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

UL TC-ER まで UL 1277 (e-file number: E171371)
UL Flexible Motor Supply Cable まで UL 2277 (e-file number: E362141)

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)

認証:cUL listed

いいえ

認証:cUL

cUL CIC/TC 600V まで CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)

認証:CSA

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DESINA - 工作機械と生産システムのための分散型標準設置技術。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 7TCEの全製品

型番 線心数/サイズ 導体サイズ(AWG) 導体サイズ (mm2) 線心数 アース線含む 銅指数 (lb)
700730 4G1.5 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 590.000 lb/10,000 ft
700731 4G2,5 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 890.000 lb/10,000 ft
700732 4G4 12 AWG 4 mm² 4 はい 1340.000 lb/10,000 ft
700733 4G6 10 AWG 6 mm² 4 はい 1890.000 lb/10,000 ft
700734 4G1,5+(2x1,5) 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 990.000 lb/10,000 ft
700735 4G2,5+(2x1,5) 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 1280.000 lb/10,000 ft
700736 4G4+(2x1,5) 12 AWG 4 mm² 4 はい 1741.000 lb/10,000 ft
700737 4G6+(2x1,5) 10 AWG 6 mm² 4 はい 2380.000 lb/10,000 ft
700738 4G1+2x(2x1) 18 AWG 1 mm² 4 はい 1120.000 lb/10,000 ft
700739 4G1,5+2x(2x1) 16 AWG 1.5 mm² 4 はい 1260.000 lb/10,000 ft
700740 4G2,5+2x(2x1) 14 AWG 2.5 mm² 4 はい 1540.000 lb/10,000 ft
700741 4G4+(2x1)+(2x1,5) 12 AWG 4 mm² 4 はい 2190.000 lb/10,000 ft
700742 4G6+(2x1)+(2x1,5) 10 AWG 6 mm² 4 はい 2750.000 lb/10,000 ft
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!