ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G25
モーター接続ケーブル; 4G25; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟

¥11,763
在庫あり
型番
1133606
(¥11,763/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:100
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G25 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G25 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G25 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
  • コア絶縁の改善により、導体温度は+90℃まで可能で、幅広い用途に使用できる。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。

アプリケーション

  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

1860 kg/km

銅指数

1236.000 kg/km

銅指数 (lb)

8305.580 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

電源線の定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM
1000 V AC rms によると cRU AWM

試験電圧

4 kV

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

短絡温度(5sec)

250 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

0.78 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

4G25

導体サイズ (mm2)

25 mm²

導体サイズ(AWG)

4 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G25

エレメント2 ドレイン

Protective Conductor: 3x16

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

アース3本デザイン

はい

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

外径

26.0 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

104.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

390.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 90 °C によると EN
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-15 °C への 90 °C によると EN
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50620
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

CPR燃焼性分類

Eca

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JBの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
1133600 4G1,5 95.000 kg/km 160 kg/km
1133601 4G2,5 150.000 kg/km 221 kg/km
1133602 4G4 235.000 kg/km 315 kg/km
1133603 4G6 320.000 kg/km 418 kg/km
1133604 4G10 533.000 kg/km 1000 kg/km
1133605 4G16 789.000 kg/km 1290 kg/km
1133606 4G25 1236.000 kg/km 1860 kg/km
1133607 4G35 1662.000 kg/km 2610 kg/km
1133608 4G50 2345.000 kg/km 2950 kg/km
1133609 4G70 3196.000 kg/km 3950 kg/km
1133610 4G95 4316.000 kg/km 5300 kg/km
1133611 4G120 5435.000 kg/km 6600 kg/km
1133612 4G150 6394.000 kg/km 7590 kg/km
1133613 4G185 7639.000 kg/km 9420 kg/km
1133614 4G240 10013.000 kg/km 12150 kg/km
1133615 3X1,5+3G0,25 88.000 kg/km 177 kg/km
1133616 3X2,5+3G0,5 144.000 kg/km 230 kg/km
1133617 3X4+3G0,75 224.000 kg/km 323 kg/km
1133618 3X6+3G1 276.000 kg/km 420 kg/km
1133619 3X10+3G1,5 491.000 kg/km 635 kg/km
1133620 3X16+3G2,5 723.000 kg/km 930 kg/km
1133621 3X25+3G4 1136.000 kg/km 1350 kg/km
1133622 3X35+3G6 1535.000 kg/km 1780 kg/km
1133623 3X50+3G10 2156.000 kg/km 2530 kg/km
1133624 3X70+3G10 2871.000 kg/km 3225 kg/km
1133625 3X95+3G16 3953.000 kg/km 4511 kg/km
1133626 3X120+3G16 4836.000 kg/km 5663 kg/km
1133627 3X150+3G25 5412.000 kg/km 6720 kg/km
1133628 3X185+3G35 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1133629 3X240+3G50 8986.000 kg/km 12850 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!