ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 3X16+3G2,5
モーター接続ケーブル; 3X16+3G2,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
- コア絶縁の改善により、導体温度は+90℃まで可能で、幅広い用途に使用できる。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
- 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。
- バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
アプリケーション
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
930 kg/km
銅指数
723.000 kg/km
銅指数 (lb)
4858.361 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧
4 kV
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
短絡温度(5sec)
250 °C
製品構成
線心数/サイズ
3X16+3G2,5
導体サイズ (mm2)
16 mm²
導体サイズ(AWG)
6 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
エレメント1 ドレイン
電源線: 3X16
エレメント2 ドレイン
Protective Conductor: 3x2.5
アース3本デザイン
はい
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
外径
20.2 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
80.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
303.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 90 °C まで EN まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-15 °C まで 90 °C まで EN まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50620EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2570 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210-15 (e-file number: E63634)
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
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JBの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
1133600 | 4G1,5 | 95.000 kg/km | 160 kg/km | |
1133601 | 4G2,5 | 150.000 kg/km | 221 kg/km | |
1133602 | 4G4 | 235.000 kg/km | 315 kg/km | |
1133603 | 4G6 | 320.000 kg/km | 418 kg/km | |
1133604 | 4G10 | 533.000 kg/km | 1000 kg/km | |
1133605 | 4G16 | 789.000 kg/km | 1290 kg/km | |
1133606 | 4G25 | 1236.000 kg/km | 1860 kg/km | |
1133607 | 4G35 | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km | |
1133608 | 4G50 | 2345.000 kg/km | 2950 kg/km | |
1133609 | 4G70 | 3196.000 kg/km | 3950 kg/km | |
1133610 | 4G95 | 4316.000 kg/km | 5300 kg/km | |
1133611 | 4G120 | 5435.000 kg/km | 6600 kg/km | |
1133612 | 4G150 | 6394.000 kg/km | 7590 kg/km | |
1133613 | 4G185 | 7639.000 kg/km | 9420 kg/km | |
1133614 | 4G240 | 10013.000 kg/km | 12150 kg/km | |
1133615 | 3X1,5+3G0,25 | 88.000 kg/km | 177 kg/km | |
1133616 | 3X2,5+3G0,5 | 144.000 kg/km | 230 kg/km | |
1133617 | 3X4+3G0,75 | 224.000 kg/km | 323 kg/km | |
1133618 | 3X6+3G1 | 276.000 kg/km | 420 kg/km | |
1133619 | 3X10+3G1,5 | 491.000 kg/km | 635 kg/km | |
1133620 | 3X16+3G2,5 | 723.000 kg/km | 930 kg/km | |
1133621 | 3X25+3G4 | 1136.000 kg/km | 1350 kg/km | |
1133622 | 3X35+3G6 | 1535.000 kg/km | 1780 kg/km | |
1133623 | 3X50+3G10 | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km | |
1133624 | 3X70+3G10 | 2871.000 kg/km | 3225 kg/km | |
1133625 | 3X95+3G16 | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km | |
1133626 | 3X120+3G16 | 4836.000 kg/km | 5663 kg/km | |
1133627 | 3X150+3G25 | 5412.000 kg/km | 6720 kg/km | |
1133628 | 3X185+3G35 | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km | |
1133629 | 3X240+3G50 | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |