ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5
モーター接続ケーブル; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; シールド; 柔軟

¥1,930
在庫あり
型番
1133500
(¥1,930/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


標準長:500
カット代合計(税込):0
最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

標準長以外の長さの場合は、1本につきカット代440円(税込)がかかります。正式なカット代はカートページにて、ご確認ください。
※カット代が自動的に計算されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュを消してください。

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

230 kg/km

銅指数

95.000 kg/km

銅指数 (lb)

638.374 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

短絡温度(5sec)

250 °C

Max. conductor resistance at 20 °C

13.3 Ω/km

製品構成

低容量モーターケーブルタイプ

2XSLCH-JB

線心数/サイズ

4G1,5

導体サイズ (mm2)

1.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G(1.5), シールド: アルミホイル(ラミネート) および 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
錫メッキ銅編組

外径

10.9 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

架橋ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

XLPE

シース材質

ハロゲンフリー化合物

シース材質、短縮形

HFFR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

43.6 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

163.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 90 °C

温度、移動配線時

-15 °C への 90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-3-25

に準拠した低煙密度

IEC 61034-2

に準拠した低毒性燃焼ガス

EN 50306-1 (≤ 3)

に準拠した燃焼腐食性ガス

IEC 60754-2

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50620
EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

IEC 60754-1

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JBの全製品

型番 線心数/サイズ 外径 銅指数 重量
1133500 4G1,5 10.9 mm 95.000 kg/km 230 kg/km
1133501 4G2,5 12.1 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1133502 4G4 14.1 mm 235.000 kg/km 485 kg/km
1133503 4G6 15.6 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1133504 4G10 18.0 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
1133505 4G16 20.9 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
1133506 4G25 26.0 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
1133507 4G35 29.6 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
1133508 4G50 32.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
1133509 4G70 38.0 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
1133510 4G95 42.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
1133511 4G120 47.0 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
1133512 4G150 52.9 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
1133513 4G185 57.6 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
1133514 3X1,5+3G0,25 10.9 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
1133515 3X2,5+3G0,5 12.0 mm 144.000 kg/km 230 kg/km
1133516 3X4+3G0,75 13.5 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
1133517 3X6+3G1 14.7 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
1133518 3X10+3G1,5 16.7 mm 491.000 kg/km 635 kg/km
1133519 3X16+3G2,5 20.2 mm 723.000 kg/km 930 kg/km
1133520 3X25+3G4 23.4 mm 1136.000 kg/km 1350 kg/km
1133521 3X35+3G6 26.7 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
1133522 3X50+3G10 30.9 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
1133523 3X70+3G10 34.4 mm 2871.000 kg/km 3225 kg/km
1133524 3X95+3G16 38.3 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
1133525 3X120+3G16 42.3 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
1133526 3X150+3G25 47.5 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
1133527 3x185+3G35 51.9 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1133528 3X240+3G50 59.0 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!