ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB 3X35+3G6
モーター接続ケーブル; 3X35+3G6; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; シールド; 柔軟
特長
- 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
- ハロゲンフリーで難燃性の高い素材は、火災時に火炎が伝播し、煙濃度が高くなり、有毒な排ガスが発生するリスクを低減します。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に従い、LAPPのウェブサイト上で品番を選択することで分類された火災挙動。
- アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 優れた電気特性を持つ低キャパシタンスXLPEコア絶縁により、長い伝送路を実現。
- バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
- 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。
アプリケーション
- 周波数変換器とモーターの接続用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
- 中程度の機械的ストレスに適している。
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
モーター接続ケーブル
重量
1780 kg/km
銅指数
1535.000 kg/km
銅指数 (lb)
10314.778 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
短絡温度(5sec)
250 °C
Max. conductor resistance at 20 °C
0.106 Ω/km
製品構成
低容量モーターケーブルタイプ
2XSLCH-JB
線心数/サイズ
3X35+3G6
導体サイズ (mm2)
35 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
エレメント1 ドレイン
電源線: 3X35
エレメント2 ドレイン
Protective Conductor: 3x6
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
アース3本デザイン
はい
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
アルミラミネートプラスチック箔錫メッキ銅編組
外径
26.7 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
架橋ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
XLPE
シース材質
ハロゲンフリー化合物
シース材質、短縮形
HFFR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
106.8 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
400.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 90 °C
温度、移動配線時
-15 °C まで 90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した低煙密度
IEC 61034-2
に準拠した低毒性燃焼ガス
EN 50306-1 (≤ 3)
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50620EN 50525-1(黒シースのケーブルは屋外の常設使用に適している)
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-1
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JBの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
1133500 | 4G1,5 | 10.9 mm | 95.000 kg/km | 230 kg/km |
1133501 | 4G2,5 | 12.1 mm | 150.000 kg/km | 300 kg/km |
1133502 | 4G4 | 14.1 mm | 235.000 kg/km | 485 kg/km |
1133503 | 4G6 | 15.6 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
1133504 | 4G10 | 18.0 mm | 533.000 kg/km | 860 kg/km |
1133505 | 4G16 | 20.9 mm | 789.000 kg/km | 1290 kg/km |
1133506 | 4G25 | 26.0 mm | 1236.000 kg/km | 1860 kg/km |
1133507 | 4G35 | 29.6 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
1133508 | 4G50 | 32.8 mm | 2345.000 kg/km | 2950 kg/km |
1133509 | 4G70 | 38.0 mm | 3196.000 kg/km | 3950 kg/km |
1133510 | 4G95 | 42.5 mm | 4316.000 kg/km | 5300 kg/km |
1133511 | 4G120 | 47.0 mm | 5435.000 kg/km | 6600 kg/km |
1133512 | 4G150 | 52.9 mm | 6394.000 kg/km | 7590 kg/km |
1133513 | 4G185 | 57.6 mm | 7639.000 kg/km | 9420 kg/km |
1133514 | 3X1,5+3G0,25 | 10.9 mm | 88.000 kg/km | 177 kg/km |
1133515 | 3X2,5+3G0,5 | 12.0 mm | 144.000 kg/km | 230 kg/km |
1133516 | 3X4+3G0,75 | 13.5 mm | 224.000 kg/km | 323 kg/km |
1133517 | 3X6+3G1 | 14.7 mm | 276.000 kg/km | 420 kg/km |
1133518 | 3X10+3G1,5 | 16.7 mm | 491.000 kg/km | 635 kg/km |
1133519 | 3X16+3G2,5 | 20.2 mm | 723.000 kg/km | 930 kg/km |
1133520 | 3X25+3G4 | 23.4 mm | 1136.000 kg/km | 1350 kg/km |
1133521 | 3X35+3G6 | 26.7 mm | 1535.000 kg/km | 1780 kg/km |
1133522 | 3X50+3G10 | 30.9 mm | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km |
1133523 | 3X70+3G10 | 34.4 mm | 2871.000 kg/km | 3225 kg/km |
1133524 | 3X95+3G16 | 38.3 mm | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km |
1133525 | 3X120+3G16 | 42.3 mm | 4836.000 kg/km | 5663 kg/km |
1133526 | 3X150+3G25 | 47.5 mm | 5412.000 kg/km | 6720 kg/km |
1133527 | 3x185+3G35 | 51.9 mm | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km |
1133528 | 3X240+3G50 | 59.0 mm | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |