AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA

¥6,112
在庫切れ
型番
22260518
(¥6,112/PC)
税込

一時的な在庫切れ

AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Engineering Drawing AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA pre-assembled sensor/actuator cable -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 迅速かつ簡単にエラー追跡可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み

重量

0.034 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

製品構成

ケーブル寸法

3X

線心数

3

シールド付き

いいえ

全体高さ

14.8 mm

コード化

はい

シース材質、短縮形

PUR

ハウジング材質

熱可塑性ポリウレタン

ハウジング材質 短縮形

TPU

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 68

防爆エリアでの使用

いいえ

組立後の引張強度

4 N

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 2238 (e-file number: E249137)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12
M8(IEC 61076-2-104に準拠

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8の全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!