RP/ID1 SHRINK 1-9-1400YL BK/YE
ラベルカートリッジ; ケーブルの直径: 1.73mm - 3.73mm; ポリオレフィン; 黄;
¥10,084
在庫あり
型番
61800295
(¥10,084/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
UR recognised, UL recognised
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ラベルカートリッジ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
シュリンク
対応プリンタ
ダイモRhino Pro 4200
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
収縮チューブ
全長
1.5 m
材質
ポリオレフィン
最小収縮範囲
1.73 mm
最大収縮範囲
3.73 mm
収縮率
3:1
カラー
黄
製品特性
最低温度
-18 °C
最大温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 224
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cUL listed
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ