RP/ID1 SHRINK 1-12-1400YL BKYE
ラベルカートリッジ; ケーブルの直径: 2.97mm - 5.13mm; ポリオレフィン; 黄;

¥11,555
在庫あり
型番
61800296
(¥11,555/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

RP/ID1 SHRINK 1-12-1400YL BKYE label cassette -  Primary Image
RP/ID1 SHRINK 1-12-1400YL BKYE label cassette -  Primary Image RP/ID1 SHRINK 1-12-1400YL BKYE label cassette -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
UR recognised, UL recognised
UR recognised, UL recognised

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ラベルカートリッジ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

シュリンク

対応プリンタ

ダイモRhino Pro 4200

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

収縮チューブ

全長

1.5 m

材質

ポリオレフィン

最小収縮範囲

2.97 mm

最大収縮範囲

5.13 mm

収縮率

3:1

カラー

製品特性

最低温度

-18 °C

最大温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 224

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DYMO Industrie Rhino Pro 4200 - shrinking tubesの全製品

型番 最大収縮範囲 ロールごとのマーカー数
61800290 2.33 mm
61800291 3.73 mm
61800292 5.13 mm
61800293 8.7 mm
61800295 3.73 mm
61800296 5.13 mm
61800297 8.7 mm
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!