ILP-STRIP ID1 9 VINYL BK/WH
ラベルカートリッジ; 全長: 5.5m; 白
¥6,495
在庫あり
型番
61800274
(¥6,495/PC)
税込
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ラベルカートリッジ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
付く
対応プリンタ
ダイモRhino Pro 4200
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コンポーネント
製品構成
ラベルの種類
粘着ラベル
ラベルデザイン
ストリップ
フォントカラー
黒
全長
5.5 m
全体高さ
9 mm
ラベルの材質
ビニール
リボン色
白
製品特性
最低温度
-18 °C
最大温度
90 °C
耐UV性
はい
耐油性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ