ILP-STRIP ID1 19 VINYL BK/WH
ラベルカートリッジ; 全長: 5.5m; 白

¥8,480
在庫あり
型番
61800284
(¥8,480/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ILP-STRIP ID1 19 VINYL BK/WH label cassette -  Primary Image
ILP-STRIP ID1 19 VINYL BK/WH label cassette -  Primary Image ILP-STRIP ID1 19 VINYL BK/WH label cassette -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

ラベルカートリッジ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

付く

対応プリンタ

ダイモRhino Pro 4200

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コンポーネント

製品構成

ラベルの種類

粘着ラベル

ラベルデザイン

ストリップ

フォントカラー

全長

5.5 m

全体高さ

19 mm

ラベルの材質

ビニール

リボン色

製品特性

最低温度

-18 °C

最大温度

90 °C

耐UV性

はい

耐油性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DYMO Industrie Rhino Pro 4200 - vinyl tapesの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!