DYMO XTL HEAT-SHRINK 6BK/WH
ラベルカートリッジ; ケーブルの直径: 2mm - 6mm; 白;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
heat resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
ラベルカートリッジ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
25 pc.
取付タイプ
シュリンク
対応プリンタ
DYMO XTL 300DYMO XTL 500
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
収縮チューブ
フォントカラー
黒
全長
2.7 m
全体幅
47 mm
ラベルの材質
ポリオレフィン
最小収縮範囲
2 mm
最大収縮範囲
6 mm
収縮率
3:1
カラー
白
製品特性
最大温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 224
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。