DYMO XTL HEAT-SHRINK 12BK/WH
ラベルカートリッジ; ケーブルの直径: 4mm - 12mm; 白;

¥33,103
在庫切れ
型番
83257215
(¥33,103/PC)
税込

一時的な在庫切れ

DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -  Primary Image
DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -  Primary Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Heat-Shrink 12 BK/WH label cassette -   Other Image
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
heat resistance
heat resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

ラベルカートリッジ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

25 pc.

取付タイプ

シュリンク

対応プリンタ

DYMO XTL 300
DYMO XTL 500

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

収縮チューブ

フォントカラー

全長

2.7 m

全体幅

47 mm

ラベルの材質

ポリオレフィン

最小収縮範囲

4 mm

最大収縮範囲

12 mm

収縮率

3:1

カラー

製品特性

最大温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 224

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

DYMO XTL 300 / 500 - shrinking tubesの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!