SKINDICHT® KU PG 48/42
減速機; 内糸: PG 42; 外側ネジ: PG 48; ポリアミド; ライトグレー

¥1,067
在庫切れ
型番
52025070
(¥1,067/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® KU PG 48/42 reducer -  Primary Image
SKINDICHT® KU PG 48/42 reducer -  Primary Image SKINDICHT® KU PG 48/42 reducer -   Other Image SKINDICHT® KU PG 48/42 reducer -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高機械的安定性
  • 最適なストレインリリーフ効果

アプリケーション

  • 真鍮ケーブルグランド、六角コネクタ付き、板スパナでの簡単組立用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

減速機

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

PG 42

外ネジ

PG 48

全長

22 mm

全体幅

73 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 48

ネジピッチ

1,588

ネジ長

15 mm

レンチサイズ

65

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

なし

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® KUの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
51730010 PG 11 PG 7 ライトグレー 50
51730040 PG 21 PG 13,5 ライトグレー 25
51730050 PG 29 PG 16 ライトグレー 25
52025050 PG 36 PG 29 ライトグレー 25
52025060 PG 42 PG 36 ライトグレー 25
52025070 PG 48 PG 42 ライトグレー 25
52025100 PG 13,5 PG 7 ライトグレー 50
52025110 PG 16 PG 9 ライトグレー 50
52025120 PG 21 PG 11 ライトグレー 25
52025130 PG 29 PG 13,5 ライトグレー 25
52025140 PG 36 PG 16 ライトグレー 25
52025150 PG 36 PG 21 ライトグレー 25
52025160 PG 42 PG 21 ライトグレー 25
52025170 PG 42 PG 29 ライトグレー 25
52025180 PG 48 PG 29 ライトグレー 25
52025190 PG 48 PG 36 ライトグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!