SKINDICHT® KU PG 29/13.5
減速機; 内糸: PG 13,5; 外側ネジ: PG 29; ポリアミド; ライトグレー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 高機械的安定性
- 最適なストレインリリーフ効果
アプリケーション
- 真鍮ケーブルグランド、六角コネクタ付き、板スパナでの簡単組立用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
減速機
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
PG 13,5
外ネジ
PG 29
全長
19 mm
全体幅
45 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 29
ネジピッチ
1,588
ネジ長
12 mm
レンチサイズ
42
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
なし
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
SKINDICHT® KUの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
51730010 | PG 11 | PG 7 | ライトグレー | 50 |
51730040 | PG 21 | PG 13,5 | ライトグレー | 25 |
51730050 | PG 29 | PG 16 | ライトグレー | 25 |
52025050 | PG 36 | PG 29 | ライトグレー | 25 |
52025060 | PG 42 | PG 36 | ライトグレー | 25 |
52025070 | PG 48 | PG 42 | ライトグレー | 25 |
52025100 | PG 13,5 | PG 7 | ライトグレー | 50 |
52025110 | PG 16 | PG 9 | ライトグレー | 50 |
52025120 | PG 21 | PG 11 | ライトグレー | 25 |
52025130 | PG 29 | PG 13,5 | ライトグレー | 25 |
52025140 | PG 36 | PG 16 | ライトグレー | 25 |
52025150 | PG 36 | PG 21 | ライトグレー | 25 |
52025160 | PG 42 | PG 21 | ライトグレー | 25 |
52025170 | PG 42 | PG 29 | ライトグレー | 25 |
52025180 | PG 48 | PG 29 | ライトグレー | 25 |
52025190 | PG 48 | PG 36 | ライトグレー | 25 |
閉じる
すべて表示