EPIC® H-D 7 BCM FEMALE INSERT
クリンプインサート ソケット; コンタクト数: 7+PE; デザインサイズ: 3A; 24 V AC rms によると IEC; 10 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; ポリブチレンテレフタレート

¥459
在庫あり
型番
11251500
(¥459/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-D 7 BCM FEMALE INSERT insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® H-D 7 BCM FEMALE INSERT insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified
UL recognized
UL recognized
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

デザインサイズ

3A

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.01 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

定格電圧

24 V AC rms によると IEC
60 V DC によると UL
250 V AC rms / DC によると IEC

定格インパルス電圧

2.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

10 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

2 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

7+PE

電源コンタクト数

7

アース端子数

1

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリブチレンテレフタレート

コンタクトインサート材質 短縮形

PBT

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

アース線接続の最小締付トルク

0.5 Nm

アース線接続の最大締付トルク

0.5 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:CSA

まで CSA C22.2 No. 182.3

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 7 turnedの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
11250500 7+PE プラグ 10
11251500 7+PE ソケット 10
381167249 7+PE プラグ 5
381167250 7+PE ソケット 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!