EPIC® ULTRA H-B 16 AG QB (1)
パネルマウント; デザインサイズ: 16B; コネクタ形状: 標準; ダブルレバー; ケーブル挿入口数: 1; 亜鉛合金, ニッケルされた; EMCシールド; IP保護等級プラグ付: IP 68 - 1m (10h)
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
halogen-free
corrosion resistant
cold resistance
icon sturgeon signal
UKCA marked
CE marked
UR recognised, UL recognised
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
特長
- パネルマウントベースは、市場で一般的なフードに接続できます。
- 制御盤などにケーブルを挿入するためのオープンベース付き。
- ロック時、保護等級IP 68に適合。
- ステンレス製ダブルレバーを使って、ロックします。
- ハウジング面にデザインされた矢印により、限られたスペースや照明の少ない場所での接続を容易にします。
- VDE試験済み品質。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
アプリケーション
- コネクタを周囲環境の影響から保護
- 製品が大量の水や化学洗浄剤と接触する環境に特に適しています。
- 電磁両立性(EMC)が必要な環境に特に適しています。
- 各種EPIC®角型コネクタインサートまたはモジュールインサートとの使用。
- 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
- モジュール組立コネクタにより、信号やデータの伝送にも適しています。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネルマウント
デザインサイズ
16B
重量
216.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
ケーブルグランド付き
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
上面ケーブル挿入口数
1
レバー付き
あり
ロックタイプ
ダブルレバー
全長
92 mm
全体幅
42 mm
全体高さ
28.2 mm
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
ネジ付き
なし
ヒンジカバー付き
なし
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
なし
シールドコンタクト
なし
EMCシールド
あり
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルされた
レバーの材質
ステンレススチール
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
あり
に準拠したソルトスプレーテスト
DIN EN ISO 9227、(試験時間480時間 NSS法)IEC 60068-2-52強度レベル2
ハロゲンフリー
あり
衝撃耐性
なし
振動保護
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。