EPIC® H-A 3 TGV PG11 BK 6.5-12mm
フード; デザインサイズ: 3A; コネクタ形状: 標準; シングルレバー; ケーブル挿入口数: 1; PA(ポリアミド), メッキ無; IP保護等級プラグ付: IP 67

¥533
在庫切れ
型番
10426700
(¥533/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® H-A 3 TGV PG11 BK 6.5-12mm hood -  Primary Image
EPIC® H-A 3 TGV PG11 BK 6.5-12mm hood -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
  • フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
  • UL94 V-0(プラスチックの燃焼性試験)に準拠した自己消火性。
  • 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
  • 品名に "V "が付いている品物には、ケーブル挿入口を密封し、ひずみを緩和するためのSKINTOP®プラスチックケーブルグランドが既に含まれています。ケーブルグランドを別途追加するハウジングと比較して、このハウジングの全体的なサイズはより省スペースです。
  • ロックはカウンターハウジングのプラスチック製レバーで行う。
  • ロック時は保護等級IP 65に適合。
  • 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
  • 機器や機械を電源に接続する。
  • 過酷な産業環境に対応する耐油性に優れた素材。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

3A

重量

25.000 g

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

ケーブルグランド付き

はい

ケーブル挿入口数

1 pc.

上面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

シングルレバー用ボルト

レバー付き

いいえ

ロックタイプ

シングルレバー

ロックボルト数

2

全長

26.8 mm

全体幅

26.8 mm

全体高さ

50 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 11

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

ネジ付き

はい

ヒンジカバー付き

いいえ

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

6.5 mm

最大ケーブルクランプ範囲

12 mm

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

ハウジングコーティング

コーティングなし

レバーの材質

スチール

ロックボルトの材質

ポリアミド

ロックボルトの材質、短形

PA

ハウジング色

ハウジングRALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 65

IP保護等級プラグ付

IP 67

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)
まで UL 50E (e-file number: E75770)

認証:UL listed

いいえ

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3 TGの全製品

型番 ケーブルグランド付き ネジタイプ ネジサイズ ハウジング色 梱包単位 (VPE)
10425500 いいえ PG PG 11 10
10426000 いいえ PG PG 11 グレー 10
10426400 はい PG PG 11 グレー 10
10426700 はい PG PG 11 10
19425500 いいえ メートル M 20 10
19426000 いいえ メートル M 20 グレー 10
19426400 はい メートル M 20 グレー 10
19426700 はい メートル M 20 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!