EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm
フード; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; 亜鉛合金, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65

¥1,318
在庫切れ
型番
19427500
(¥1,318/PC)
税込

一時的な在庫切れ

EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -  Primary Image
EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -  Primary Image EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -   Secondary Image EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -   Secondary Image EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -   Secondary Image EPIC® H-A 3 MTSV M20 3-13.5mm hood -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
  • フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
  • ケーブルを整然と敷設し、ケーブルの曲がり過ぎを防ぐサイドケーブル・エントリー付き。
  • 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
  • また、ストレインリリーフやシールが最適になるよう、SKINTOP®ケーブルグランドを組み込んだタイプもあります。
  • ロックはカウンターハウジングのシングルレバーで行う。
  • ロック時は保護等級IP 65に適合。
  • 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。

アプリケーション

  • コネクタインサートを環境の影響から保護する。
  • 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

3A

重量

0.069 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

ケーブルグランド付き

いいえ

ケーブル挿入口数

1 pc.

側面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

シングルレバー用ボルト

レバー付き

いいえ

ロックタイプ

シングルレバー

ロックボルト数

2

全長

26.8 mm

全体幅

26.8 mm

全体高さ

48 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

アングル

ネジ付き

はい

ヒンジカバー付き

いいえ

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

いいえ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

最小ケーブルクランプ範囲

3 mm

最大ケーブルクランプ範囲

13.5 mm

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジングコーティング

パウダーコート

レバーの材質

スチール

ロックボルトの材質

亜鉛合金

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級

IP 65

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (e-file number: E75770)
によると UL 50E (e-file number: E75770)

認証:UL listed

いいえ

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-A 3 MTSの全製品

型番 ケーブルグランド付き ネジタイプ ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
10422507 はい メートル M 20 10
10427500 いいえ PG PG 11 10
10512300 いいえ PG PG 11 10
19427500 いいえ メートル M 20 10
19512300 いいえ メートル M 20 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!