EPIC® H-A 3 MTS M20
フード; デザインサイズ: 3A; プラグ接続デザイン: 標準; シングルレバー; ケーブル・エントリー数: 1; 亜鉛合金, パウダーコート; IP保護等級搭載: IP 65
特長
- EPIC® H-A 3シリーズは、産業用ヘビーデューティーコネクターの中で最小のハウジングを持ち、可能な限り小さなスペースで確実な接続を実現します。
- フードは多くの標準ハウジング(マウントベース、表面マウントベース、ケーブルカプラーハウジング)と接続できます。
- ケーブルを整然と敷設し、ケーブルの曲がり過ぎを防ぐサイドケーブル・エントリー付き。
- 対応するケーブルグランドと使用するためのネジ穴付き。
- また、ストレインリリーフやシールが最適になるよう、SKINTOP®ケーブルグランドを組み込んだタイプもあります。
- ロックはカウンターハウジングのシングルレバーで行う。
- ロック時は保護等級IP 65に適合。
- 矢印はハウジング表面の新しいデザイン要素であり、狭いスペースや場合によっては見通しの悪い場所でも見つけやすく、接続しやすくなっている。
アプリケーション
- コネクタインサートを環境の影響から保護する。
- 多くのEPIC®長方形コネクターインサート用。
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 高い環境ストレスと機械的ストレスに耐える。
- 屋外使用に適切
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
フード
デザインサイズ
3A
重量
0.053 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
ケーブルグランド付き
いいえ
ケーブル挿入口数
1 pc.
側面ケーブル挿入口数
1
ロックボルトタイプ
シングルレバー用ボルト
レバー付き
いいえ
ロックタイプ
シングルレバー
ロックボルト数
2
全長
26.8 mm
全体幅
26.8 mm
全体高さ
48 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 20
ハウジングデザイン
フード
コネクタハウジングのタイプ
アングル
ネジ付き
はい
ヒンジカバー付き
いいえ
コネクタ形状
標準
中間連結ピース付
いいえ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
最小ケーブルクランプ範囲
3 mm
最大ケーブルクランプ範囲
13.5 mm
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
パウダーコート
レバーの材質
スチール
ロックボルトの材質
亜鉛合金
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 9006
製品特性
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
耐UV性
はい
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
に準拠した耐腐食性
DIN EN 6988
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
はい
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (e-file number: E75770) によると UL 50E (e-file number: E75770)
認証:UL listed
いいえ
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
はい
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。