SKINDICHT® VENT 6X0,75 LGY
圧力補償エレメント; M 6; 風量(最大): 0.1l/min; UL認証済み: いいえ; ライトグレー; ポリアミド

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
51730190
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® VENT 6X0,75 LGY pressure compensation -  Primary Image
SKINDICHT® VENT 6X0,75 LGY pressure compensation -  Primary Image SKINDICHT® VENT 6X0,75 LGY pressure compensation -   Secondary Image SKINDICHT® VENT 6X0,75 LGY pressure compensation -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • ハウジングが閉じているときに必要な圧力補償を確実にする圧力補償エレメント。これにより、湿気や凝縮水の発生を完全に防ぐことができる。
  • PLUS "が付加された成形品名の空気流量は、3.5 l/minであり、その他の成形品では0.8 l/minである。
  • 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。

アプリケーション

  • 特に、最適な換気が必要な密閉型ハウジング向け。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
  • 黒色バージョンはUV耐性があり、屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

圧力補償エレメント

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

16.15 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 6

ネジピッチ

0,75

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

10

シールタイプ

フラットシール

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

IP保護等級

IP 66
IP 67
IP 69

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

最大風量

0.1 l/min
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
    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SKINDICHT® VENT PA6の全製品

型番 ネジサイズ 最大風量 認証:RU カラー 梱包単位 (VPE)
51730188 M 6 0.1 l/min いいえ 25
51730190 M 6 0.1 l/min いいえ ライトグレー 25
51730192 M 6 0.1 l/min いいえ シルバーグレー 25
51730194 M 8 0.2 l/min いいえ 25
51730196 M 8 0.2 l/min いいえ ライトグレー 25
51730198 M 8 0.2 l/min いいえ シルバーグレー 25
51730200 M 12 0.8 l/min いいえ 25
51730201 M 12 3.5 l/min はい 25
51730202 M 12 0.8 l/min いいえ ライトグレー 25
51730203 M 12 3.5 l/min はい ライトグレー 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!