SKINDICHT® VENT 12X1.5 LGY PLUS
圧力補償エレメント; M 12; 風量(最大): 3.5l/min; UL認証済み: はい; ライトグレー; ポリアミド
一時的な在庫切れ
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- ハウジングが閉じているときに必要な圧力補償を確実にする圧力補償エレメント。これにより、湿気や凝縮水の発生を完全に防ぐことができる。
- PLUS "が付加された成形品名の空気流量は、3.5 l/minであり、その他の成形品では0.8 l/minである。
- 技術データ(品目による)に従ったUL認証により、北米市場で使用することができます。
アプリケーション
- 特に、最適な換気が必要な密閉型ハウジング向け。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
- 黒色バージョンはUV耐性があり、屋外での使用に適している。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
圧力補償エレメント
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
17.6 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
17
シールタイプ
フラットシール
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
最大風量
3.5 l/min
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
SKINDICHT® VENT PA6の全製品
型番 | ネジサイズ | 最大風量 | 認証:RU | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
51730188 | M 6 | 0.1 l/min | いいえ | 黒 | 25 |
51730190 | M 6 | 0.1 l/min | いいえ | ライトグレー | 25 |
51730192 | M 6 | 0.1 l/min | いいえ | シルバーグレー | 25 |
51730194 | M 8 | 0.2 l/min | いいえ | 黒 | 25 |
51730196 | M 8 | 0.2 l/min | いいえ | ライトグレー | 25 |
51730198 | M 8 | 0.2 l/min | いいえ | シルバーグレー | 25 |
51730200 | M 12 | 0.8 l/min | いいえ | 黒 | 25 |
51730201 | M 12 | 3.5 l/min | はい | 黒 | 25 |
51730202 | M 12 | 0.8 l/min | いいえ | ライトグレー | 25 |
51730203 | M 12 | 3.5 l/min | はい | ライトグレー | 25 |
閉じる
すべて表示