EPIC® POWERLOCK A1 S L3/BL SP M12 (1)
パネルマウント; 導体サイズ(最小/最大)用: 50mm² - 120mm²;
一時的な在庫切れ
heat resistance
cold resistance
UKCA marked
CE marked
VDE certified
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネルマウント
デザインサイズ
Powerlock A1 S
納入範囲
コンタクトなし
コンタクトを含む
なし
重量
60.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms まで IEC 61984
定格電流
400 A まで IEC
製品構成
マーキング
N
ロックタイプ
回転ロック
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
アース線付
なし
コネクタタイプ
drain
コンタクト接続タイプ
ネジ止め
シースのストリッピング長
33 mm
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
50 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
120 mm²
ハウジング色
青
製品特性
最小勘合サイクル
500
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
ハロゲンフリー
なし
電源コンタクト接続の最小締付トルク
27.5 Nm
電源コンタクトの最大締付トルク
31.4 Nm
メインコンタクトの最大締付トルク
12 Nm
アース線接続の最大締付トルク
10.5 Nm
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:cRU
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
D042
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。