EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5)
丸型ハウジング; M17パワー; M 17; ソケット; コンタクト数: 3+PE+5;

¥3,054
在庫あり
型番
44423079
(¥3,054/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -  Primary Image
EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -  Primary Image EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Engineering Drawing EPIC® POWER M17 A1 3+PE+5 F (5) round housing -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • センサー/アクチュエータ
  • 高電流用のコンタクトの少ないバージョン
  • EMC保護

アプリケーション

  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
  • プラントエンジニアリング、産業用機械
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

丸型ハウジング

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.029 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

630 V AC rms / DC によると IEC

電源コンタクト定格電圧

630 V AC rms / DC によると IEC への 3

信号ラインの定格電圧

60 V AC rms / DC によると IEC への 5

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984

電源の定格インパルス

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 3

信号コンタクトの試験電圧

1.5 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 5

定格電流

14 A によると IEC

電源用コンタクト定格電流

14 A によると IEC

信号用コンタクト定格電流

3.6 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

製品構成

コンタクト数

3+PE+5

電源コンタクト数

3

アース端子数

1

信号用コンタクト数

5

ロックタイプ

ネジ山

全長

21.6 mm

全体幅

21.6 mm

全体高さ

31 mm

ハウジングデザイン

丸型ハウジング

コンタクトデザイン

ソケット

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

アース線付

はい

プラグ形状

M17パワー

コネクタタイプ

ソケット

シールドコンタクト

はい

EMCシールド

はい

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

圧着終端処理

シールドコンタクトの種類

ターミナル接続

接続可能な最小導体サイズAWG

28 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

18 AWG

電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)

1 mm²

信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.06 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1 mm²

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

CuZn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

シルバー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級、取付時

IP 2X

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER M17 A1の全製品

型番 コネクタタイプ コンタクト数 電源コンタクト数 信号用コンタクト数 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 接続可能な最小導体サイズAWG 電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) 電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2) 信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) 信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 梱包単位 (VPE)
44423070 プラグ 3+PE 3 14 AWG 22 AWG 2.5 mm² 0.25 mm² 5
44423071 プラグ 5+PE 5 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 5
44423072 プラグ 6+PE 6 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 5
44423073 プラグ 7+PE 7 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 5
44423074 プラグ 3+PE+5 3 5 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 1 mm² 0.06 mm² 5
44423075 ソケット 3+PE 3 14 AWG 22 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 2.5 mm² 0.25 mm² 5
44423076 ソケット 5+PE 5 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 1 mm² 0.06 mm² 5
44423077 ソケット 6+PE 6 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 1 mm² 0.06 mm² 5
44423078 ソケット 7+PE 7 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 1 mm² 0.06 mm² 5
44423079 ソケット 3+PE+5 3 5 18 AWG 28 AWG 1 mm² 0.06 mm² 0.5 mm² 0.06 mm² 1 mm² 0.06 mm² 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!