EPIC® POWER M12 G4 M16 3+PE M 0,2m (1)
パネル取り付け基盤; M12パワー; M 16; Sコード; ピン; コンタクト数: 3+PE; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²;
特長
- 標準M20バージョンはネジ接点付き
- 小型のM16バージョンは配線のハーネス処理済み
- 高性能金メッキ接点
アプリケーション
- 小型デバイス用電源
- 1相ケーブルまたはN相のない3相ケーブル用
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.025 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
630 V AC rms まで IEC600 V AC rms / DC まで UL600 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms まで IEC 61984
定格電流
12 A まで IEC12 A まで UL12 A まで CSA
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
5 mΩ
製品構成
コンタクト数
3+PE
電源コンタクト数
3
アース端子数
1
ロックタイプ
スクリューロック
コネクタの直径
18 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
いいえ
アース線付
はい
プラグ形状
M12パワー
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Sコード
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
ネジ接続
アース線接続タイプ
ネジ接続
ストリッピング長、電源コンタクト
5 mm
アース線含むのストリッピング長
5 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
18 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
16 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.75 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
1.5 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シールタイプ
コンジットシーリング
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
シール材 短縮形
NBR
カラー
黒
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
+85 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 2238 (e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-111
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。