EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1)
パネル取り付け基盤; M12パワー; M 20; Sコード; ソケット; コンタクト数: 3+PE; 断面(最小/最大): 0.75mm² - 1.5mm²;

¥3,109
在庫あり
型番
44423145
(¥3,109/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -  Primary Image
EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -  Primary Image EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -   Engineering Drawing EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -   Engineering Drawing EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -   Engineering Drawing EPIC® POWER M12 A4 M20 3+PE F (1) panel mount base -   Engineering Drawing
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 標準M20バージョンはネジ接点付き
  • 小型のM16バージョンは配線のハーネス処理済み
  • 高性能金メッキ接点

アプリケーション

  • 小型デバイス用電源
  • 1相ケーブルまたはN相のない3相ケーブル用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.023 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

630 V AC rms まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

定格インパルス電圧

6 kV AC rms まで IEC 61984

定格電流

12 A まで IEC
12 A まで UL
12 A まで CSA

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

5 mΩ

製品構成

コンタクト数

3+PE

電源コンタクト数

3

アース端子数

1

ロックタイプ

スクリューロック

コネクタの直径

23 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ハウジングデザイン

パネル取付ベース

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

いいえ

アース線付

はい

プラグ形状

M12パワー

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Sコード

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

ネジ接続

アース線接続タイプ

ネジ接続

ストリッピング長、電源コンタクト

5 mm

アース線含むのストリッピング長

5 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

18 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

16 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.75 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

1.5 mm²

ハウジング材質

ポリアミド

ハウジング材質 短縮形

PA

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

シールタイプ

コンジットシーリング

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

シール材 短縮形

NBR

カラー

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級、取付時

IP 2X

IP保護等級プラグ付

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

+85 °C

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 2238 (e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-111

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER M12 630V Panel baseの全製品

型番 コネクタタイプ ネジサイズ コネクタの直径 ハウジング材質 梱包単位 (VPE)
44423144 プラグ M 20 23 mm ポリアミド 1
44423145 ソケット M 20 23 mm ポリアミド 1
44423146 プラグ M 16 18 mm 亜鉛合金 1
44423147 ソケット M 16 18 mm 亜鉛合金 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!