EPIC® POWER LS1 A3 5+PE K (5)
パネル取り付け基盤; M23パワー; ピン; コンタクト数: 5+PE;
一時的な在庫切れ
特長
- 最小の設置空間で高電力、電気モーターに最適なソリューション
- EMC最適化設計
- フィールド環境での安全使用、高保護等級
アプリケーション
- プラントエンジニアリング
- サーボドライブおよびサーボアセンブリ
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
パネル取り付け基盤
納入範囲
連絡先
コンタクトを含む
はい
重量
0.081 kg
梱包単位 (VPE)
5.000
電気特性
定格電圧
630 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL600 V AC rms / DC によると 南部連合
電源コンタクト定格電圧
630 V AC rms / DC によると IEC への 3600 V AC rms / DC によると UL への 3600 V AC rms / DC によると 南部連合 への 3
信号ラインの定格電圧
250 V AC rms / DC によると IEC への 4250 V AC rms / DC によると UL への 4250 V AC rms / DC によると 南部連合 への 4
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984
電源の定格インパルス
6 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 3
信号コンタクトの試験電圧
4 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 4
定格電流
22 A によると UL22 A によると 南部連合25 A によると IEC
電源用コンタクト定格電流
22 A によると UL22 A によると 南部連合26 A によると IEC
信号用コンタクト定格電流
7 A によると UL7 A によると 南部連合7 A によると IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
4 mΩ
製品構成
コンタクト数
5+PE
電源コンタクト数
5
アース端子数
1
ロックタイプ
スクリューロック
全長
55.7 mm
全体幅
25.6 mm
全体高さ
41.95 mm
ハウジングデザイン
パネル取付ベース
コンタクトデザイン
ピン
コネクタハウジングのタイプ
アングル
コード化
いいえ
ネジ付き
いいえ
アース線付
はい
プラグ形状
M23パワー
コネクタタイプ
プラグ
シールドコンタクト
いいえ
EMCシールド
はい
導体接続タイプ
圧着終端処理
アース線接続タイプ
圧着終端処理
ストリッピング長、電源コンタクト
8 mm
ストリップ長、信号用コンタクト
7 mm
アース線含むのストリッピング長
8 mm
接続可能な最小導体サイズAWG
22 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)
1 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
コンタクトインサートの材質
ポリアミド
コンタクトインサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
カラー
シルバー
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)
-40 °C
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
125 °C
耐腐食性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 2238 (e-file number: E249137)
ULカテゴリコントロール番号
CYJV2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
cRUカテゴリコントロールNo.
CYJV8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
VDE登録No.
B025
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® POWER LS1 A3の全製品
型番 | コンタクト数 | コンタクトを含む | 梱包単位 (VPE) | 電源コンタクト数 | アース端子数 | 電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) | 信号用コンタクト数 | 信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2) | 信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24420056 | 3+PE+4 | はい | 5 | 3 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 4 | 0.14 mm² | 1 mm² |
24420057 | 3+PE+4 | いいえ | 20 | 3 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 4 | 0.14 mm² | 1 mm² |
24420058 | 5+PE | はい | 5 | 5 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.14 mm² | 1 mm² | |
24420059 | 5+PE | いいえ | 20 | 5 | 1 | 0.5 mm² | 2.5 mm² | 0.14 mm² | 1 mm² |