EPIC® POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5)
パネル取り付け基盤; M23パワー; ピン; コンタクト数: 3+PE+4;

¥5,885
在庫あり
型番
24420056
(¥5,885/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:5個
5個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5) panel mount base -  Primary Image
EPIC® POWER LS1 A3 3+PE+4 K (5) panel mount base -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
corrosion resistant
corrosion resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 最小の設置空間で高電力、電気モーターに最適なソリューション
  • EMC最適化設計
  • フィールド環境での安全使用、高保護等級

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

パネル取り付け基盤

納入範囲

連絡先

コンタクトを含む

はい

重量

0.081 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

電源コンタクト定格電圧

630 V AC rms / DC によると IEC への 3
600 V AC rms / DC によると UL への 3
600 V AC rms / DC によると 南部連合 への 3

信号ラインの定格電圧

250 V AC rms / DC によると IEC への 4
250 V AC rms / DC によると UL への 4
250 V AC rms / DC によると 南部連合 への 4

電源の定格インパルス

6 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 3

信号コンタクトの試験電圧

4 kV AC rms / DC によると IEC 61984 への 4

電源用コンタクト定格電流

26 A によると UL
22 A によると 南部連合
22 A によると IEC

信号用コンタクト定格電流

7 A によると UL
7 A によると 南部連合
7 A によると IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

4 mΩ

製品構成

コンタクト数

3+PE+4

電源コンタクト数

3

アース端子数

1

信号用コンタクト数

4

ロックタイプ

スクリューロック

全長

55.7 mm

全体幅

25.6 mm

全体高さ

41.95 mm

ハウジングデザイン

パネル取付ベース

コンタクトデザイン

ピン

コネクタハウジングのタイプ

アングル

コード化

いいえ

ネジ付き

いいえ

アース線付

はい

プラグ形状

M23パワー

コネクタタイプ

プラグ

シールドコンタクト

いいえ

EMCシールド

はい

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

圧着終端処理

ストリッピング長、電源コンタクト

8 mm

ストリップ長、信号用コンタクト

7 mm

アース線含むのストリッピング長

8 mm

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)

1 mm²

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

コンタクト材質

真鍮

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Au

コンタクトインサートの材質

ポリアミド

コンタクトインサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

シーリングリング

シール材

フッ素ゴム

シール材 短縮形

FKM

カラー

シルバー

ハウジング色

シルバー

製品特性

最小勘合サイクル

500

IP保護等級プラグ付

IP 68 - 1m (10h)

汚染度

3

Operating temperature min. static (no plugging or unplugging)

-40 °C

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

125 °C

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 39

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 2238 (e-file number: E249137)

ULカテゴリコントロール番号

CYJV2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)

cRUカテゴリコントロールNo.

CYJV8

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

VDE登録No.

B025

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® POWER LS1 A3の全製品

型番 コンタクト数 コンタクトを含む 梱包単位 (VPE) 電源コンタクト数 アース端子数 電源用コンタクトの最小導体サイズ(mm2) 電源用コンタクトの最大導体サイズ(mm2) 信号用コンタクト数 信号コンタクトの最小導体サイズ(mm2) 信号用コンタクトの最大導体サイズ(mm2)
24420056 3+PE+4 はい 5 3 1 0.5 mm² 2.5 mm² 4 0.14 mm² 1 mm²
24420057 3+PE+4 いいえ 20 3 1 0.5 mm² 2.5 mm² 4 0.14 mm² 1 mm²
24420058 5+PE はい 5 5 1 0.5 mm² 2.5 mm² 0.14 mm² 1 mm²
24420059 5+PE いいえ 20 5 1 0.5 mm² 2.5 mm² 0.14 mm² 1 mm²
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!