EPIC® BATTERY 250RB7RB01
フラッシュタイプコネクター; フラッシュタイプコネクター;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381167157
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® BATTERY 250RB7RB01 flush-type connector -  Primary Image
EPIC® BATTERY 250RB7RB01 flush-type connector -  Primary Image EPIC® BATTERY 250RB7RB01 flush-type connector -   Secondary Image EPIC® BATTERY 250RB7RB01 flush-type connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
TÜV certified
TÜV certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 最大定格電流350 A、最大電圧1,500 Vの接触危険防止機能付きデバイスプラグ。
  • 信頼性の高いロックシステムにより、負荷がかかった状態でコネクタが切断されても安全性が確保され、メンテナンスオプションの柔軟性も高くなっています。
  • コネクタ面の機械コードとハウジングのカラーコードにより、バッテリー接続時の誤挿入を防止します(マイナス端子は黒、プラス端子は赤/オレンジ)。
  • 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • TUEV Rheinlandテストマーク付き。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 蓄電システム内のバッテリーモジュールの前面接続用。
  • 適合するケーブルプラグと併用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フラッシュタイプコネクター

コンタクトを含む

はい

重量

0.048 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

電気特性

定格電圧

1500 V DC によると UL

定格インパルス電圧

6.8 kV DC によると UL

定格電流

250 A によると UL

製品構成

ロックタイプ

ラッチ

ハウジングデザイン

フラッシュタイプコネクター

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

アース線付

いいえ

コネクタタイプ

プラグ

ネジ止め

M 8

コンタクト接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

120 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

120 mm²

材質

ポリアミド

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 67

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 4128 (CCN: BBTH2 / e-file number: E545222)

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® BATTERY Mの全製品

型番 マーキング 定格電流 ハウジング色 梱包単位 (VPE)
381167151 120 A によると UL 1
381167153 120 A によると UL 1
381167155 120 A によると UL オレンジ 1
381167157 250 A によると UL 1
381167159 250 A によると UL 1
381167161 250 A によると UL オレンジ 1
381167163 350 A によると UL 1
381167165 350 A によると UL 1
381167167 350 A によると UL オレンジ 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!