EPIC® BATTERY 250HR7RB01
フラッシュタイプコネクター; フラッシュタイプコネクター;

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381167159

一時的な在庫切れ

EPIC® BATTERY 250HR7RB01 flush-type connector -  Primary Image
EPIC® BATTERY 250HR7RB01 flush-type connector -  Primary Image EPIC® BATTERY 250HR7RB01 flush-type connector -   Secondary Image EPIC® BATTERY 250HR7RB01 flush-type connector -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
TÜV certified
TÜV certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 最大定格電流350 A、最大電圧1,500 Vの接触危険防止機能付きデバイスプラグ。
  • 信頼性の高いロックシステムにより、負荷がかかった状態でコネクタが切断されても安全性が確保され、メンテナンスオプションの柔軟性も高くなっています。
  • コネクタ面の機械コードとハウジングのカラーコードにより、バッテリー接続時の誤挿入を防止します(マイナス端子は黒、プラス端子は赤/オレンジ)。
  • 頑丈なプラスチック(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)でできています。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
  • TUEV Rheinlandテストマーク付き。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 蓄電システム内のバッテリーモジュールの前面接続用。
  • 適合するケーブルプラグと併用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フラッシュタイプコネクター

コンタクトを含む

はい

重量

0.048 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

スクリュー

電気特性

定格電圧

1500 V DC によると UL

定格インパルス電圧

6.8 kV DC によると UL

定格電流

250 A によると UL

製品構成

ロックタイプ

ラッチ

ハウジングデザイン

フラッシュタイプコネクター

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

アース線付

いいえ

コネクタタイプ

プラグ

ネジ止め

M 8

コンタクト接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

250 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

250 mm²

材質

ポリアミド

ハウジング色

製品特性

最小勘合サイクル

100

IP保護等級プラグ付

IP 67

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 4128 (CCN: BBTH2 / e-file number: E545222)

認証:cRU

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® BATTERY Mの全製品

型番 マーキング 定格電流 ハウジング色 梱包単位 (VPE)
381167151 120 A によると UL 1
381167153 120 A によると UL 1
381167155 120 A によると UL オレンジ 1
381167157 250 A によると UL 1
381167159 250 A によると UL 1
381167161 250 A によると UL オレンジ 1
381167163 350 A によると UL 1
381167165 350 A によると UL 1
381167167 350 A によると UL オレンジ 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!