ÖLFLEX® PLUG 540P05 3G1 5M IP44V250V
組み立て済み主電源ケーブル; 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7; 3G1; 5 m; ; PUR
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
組み立て済み主電源ケーブル
重量
0.411 kg
銅指数
145.000 kg/km
銅指数 (lb)
319.672 lb/10,000 ft
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
Standard grid frequency
50 Hz - 60 Hz
Harnessing rated voltage
250 V
Plug rated voltage
250 V
Plug rated ampacity
16 A
製品構成
ケーブル寸法
3G1
導体サイズ (mm2)
1 mm²
導体撚線
IEC 60228 クラス5:細線
アース線含む
はい
線心数
3
アセンブリの全長
5 m
ケーブル形状
ラウンド
アセンブリタイプ
オーバーモールド
絶縁体材質
熱可塑性エラストマー
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黄
線心識別
色
線心識別
VDE 0293-308
コネクタカラー
黒
Protective contact at the ends
ケーブルは保護導体を含むコネクタ側
Polarity between connector and cable according to CSN
はい
Component with sealing
プラグ
Plug type standard
IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (VII of CEE 7) (CEE 7/7)
Plug material short form
PVC
Plug design type
丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7
Plug number of earth contacts
3
Plug intermateable with plug-fit system type
コネクタシステム・タイプEコネクタシステム・タイプF
Plug pin mating direction
ストレート/セントラル
Plug pin quantity
2
Termination of second cable end
30mmストリップ+エンドスリーブ
End sleeve connecting type
圧着、はんだフリー
Cable nominal outer diameter
07.10
製品特性
使用範囲
固定設置柔軟
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(移動配線時)
10×外径
難燃性
はい
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐オゾン性
はい
Cable uv-resistance according to
DIN EN ISO 4892-2 方法AEN 50618EN 50620
Cable oil-resistance according to
EN 50363-10-2
For increased, electrical hazard according to German BGI 594
いいえ
Pressure-tested plug for heavy-duty (mechanical) conditions
DIN VDE 0620-2-1の付録C
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:VDE
いいえ
認証:◁HAR▷
いいえ
Plug third party certification
はい
Plug test standard
DS 60884-2-D1
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® PLUG 540 P single-phase hookup assemblyの全製品
型番 | Plug design type | ケーブル寸法 | アセンブリの全長 | Cable nominal outer diameter | 銅指数 |
---|---|---|---|---|---|
73224180 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X0.75 | 2 m | 06.20 | 28.800 kg/km |
73224181 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X0.75 | 3.5 m | 06.20 | 50.400 kg/km |
73224182 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X0.75 | 5 m | 06.20 | 72.000 kg/km |
73224183 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1 | 2 m | 06.70 | 38.400 kg/km |
73224184 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1 | 3.5 m | 06.70 | 67.200 kg/km |
73224185 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1 | 5 m | 06.70 | 96.000 kg/km |
73224186 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1.5 | 2 m | 08.30 | 58.000 kg/km |
73224187 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1.5 | 3.5 m | 08.30 | 101.500 kg/km |
73224188 | 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし | 2X1.5 | 5 m | 08.30 | 145.000 kg/km |
73224189 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G0.75 | 2 m | 06.70 | 43.200 kg/km |
73224190 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G0.75 | 3.5 m | 06.70 | 75.600 kg/km |
73224191 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G0.75 | 5 m | 06.70 | 108.000 kg/km |
73224192 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1 | 2 m | 07.10 | 58.000 kg/km |
73224193 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1 | 3.5 m | 07.10 | 101.500 kg/km |
73224194 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1 | 5 m | 07.10 | 145.000 kg/km |
73224195 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1.5 | 2 m | 08.80 | 86.000 kg/km |
73224196 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1.5 | 3.5 m | 08.80 | 150.500 kg/km |
73224197 | 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 | 3G1.5 | 5 m | 08.80 | 215.000 kg/km |