ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 5M IP20V250V
組み立て済み主電源ケーブル; 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし; 2X0.75; 5 m; ; PUR

¥5,086
在庫あり
型番
73224182
(¥5,086/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 5M IP20V250V preassembled power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® PLUG 540P05 2X0,75 5M IP20V250V preassembled power cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

組み立て済み主電源ケーブル

重量

0.307 kg

銅指数

72.000 kg/km

銅指数 (lb)

158.734 lb/10,000 ft

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

Standard grid frequency

50 Hz - 60 Hz

Harnessing rated voltage

250 V

Plug rated voltage

250 V

Plug rated ampacity

16 A

製品構成

ケーブル寸法

2X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

いいえ

線心数

2

アセンブリの全長

5 m

ケーブル形状

ラウンド

アセンブリタイプ

オーバーモールド

絶縁体材質

熱可塑性エラストマー

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

コネクタカラー

Polarity between connector and cable according to CSN

はい

Plug type standard

IEC 60309/ DIN VDE 0620-2-1 (DIN 49441) (XVII) (CEE 7/17)

Plug material short form

PVC

Plug design type

丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし

Plug intermateable with plug-fit system type

コネクタシステム・タイプE
コネクタシステム・タイプF

Plug pin mating direction

ストレート/セントラル

Plug pin quantity

2

Termination of second cable end

30mmストリップ+エンドスリーブ

End sleeve connecting type

圧着、はんだフリー

Cable nominal outer diameter

06.20

製品特性

使用範囲

固定設置
柔軟

IP保護等級

IP 20

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(移動配線時)

10×外径

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐オゾン性

はい

Cable uv-resistance according to

DIN EN ISO 4892-2 方法A
EN 50618
EN 50620

Cable oil-resistance according to

EN 50363-10-2

For increased, electrical hazard according to German BGI 594

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:VDE

いいえ

認証:◁HAR▷

いいえ

Plug third party certification

はい

Plug test standard

NEK 502

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

ÖLFLEX® PLUG 540 P single-phase hookup assemblyの全製品

型番 Plug design type ケーブル寸法 アセンブリの全長 Cable nominal outer diameter 銅指数
73224180 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X0.75 2 m 06.20 28.800 kg/km
73224181 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X0.75 3.5 m 06.20 50.400 kg/km
73224182 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X0.75 5 m 06.20 72.000 kg/km
73224183 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1 2 m 06.70 38.400 kg/km
73224184 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1 3.5 m 06.70 67.200 kg/km
73224185 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1 5 m 06.70 96.000 kg/km
73224186 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1.5 2 m 08.30 58.000 kg/km
73224187 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1.5 3.5 m 08.30 101.500 kg/km
73224188 丸型IP20 2ピンプラグ CEE 7/17 保護接点なし 2X1.5 5 m 08.30 145.000 kg/km
73224189 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G0.75 2 m 06.70 43.200 kg/km
73224190 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G0.75 3.5 m 06.70 75.600 kg/km
73224191 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G0.75 5 m 06.70 108.000 kg/km
73224192 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1 2 m 07.10 58.000 kg/km
73224193 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1 3.5 m 07.10 101.500 kg/km
73224194 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1 5 m 07.10 145.000 kg/km
73224195 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1.5 2 m 08.80 86.000 kg/km
73224196 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1.5 3.5 m 08.80 150.500 kg/km
73224197 丸型IP44 2ピンアースコンタクトプラグCEE 7/7 3G1.5 5 m 08.80 215.000 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!