SILVYN® FD-PU 7X10 MBU
鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 7mm; 外径: 10mm; 公称寸法: 10; ポリウレタン; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥2,890
在庫あり
型番
64453660
(¥2,890/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® FD-PU 7X10 MBU conduit with steel spiral -  Primary Image
SILVYN® FD-PU 7X10 MBU conduit with steel spiral -  Primary Image SILVYN® FD-PU 7X10 MBU conduit with steel spiral -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
icon powerchain
icon powerchain
CE marked
CE marked
VDE certified
VDE certified

特長

  • 高い寸法安定性
  • 低温での高柔軟性
  • 伸縮可能
  • 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
  • 液密

アプリケーション

  • 屋内使用および屋外使用
  • 機械工学
  • ケーブルベア(SILVYN® CHAIN)
  • ロボット構築
  • 可動用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

鋼製スパイラル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

7

外径

10 mm

全長

10 m

寸法

10

ロック機能付き(2分割)

いいえ

シース材質

ポリウレタン

コンジットの材質

ポリウレタン

コンジットの材質、短形

PUR

コイル素材

バネ鋼線

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

可動屈曲曲げ半径

20 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

8 mm

短時間最大温度

120 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

はい

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® FD-PUの全製品

型番 外径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
64453660 10 mm 10 10
64453670 14 mm 14 10
64453680 17 mm 17 10
64453690 19 mm 19 10
64453700 21 mm 21 10
64453710 27 mm 27 10
64453720 36 mm 36 10
64453730 45 mm 45 10
64453750 56 mm 56 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!